Sintesi delle specifiche
Altezza di aspirazione
6 m (19,69 ft) altezza di aspirazione 8 m (26,25 ft) altezza di aspirazione
Armadietto
Plastica PS Plastica ASA+PC Acciaio inox V2A Acciaio inox V4A
Temperatura di processo
Temperatura del campione: da 2 a 50 °C (36 a 122 °F)
Pressione di processo
Max. 0.8 bar (Max. 11.6 psi)
Campo applicativo
Campionamento sicuro e facile. Liquistation CSF48 è conforme a tutte le norme internazionali che regolano il trattamento delle acque. I campionatore automatico è dotato di un sistema di raffreddamento del campione e di una custodia a prova di atti vandalici, che garantisce eccezionale sicurezza per i vostri campioni. Programmazione del campione semplice, guidata da menu e manutenzione che non necessita di tool ausiliari, permettono di risparmiare tempo nelle attività quotidiane.
Liquistation CSF48 è adatto per le seguenti applicazioni:
Impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali: - Automonitoraggio - Monitoraggio dei processi - Monitoraggio di scaricatori indiretti - Monitoraggio del sistema fognario
Autorità e enti di gestione delle acque: - Protezione delle acque e della qualità delle acque - Monitoraggio di scaricatori diretti e indiretti
Vantaggi
Campionamento automatico dell'acqua in piena conformità a tutte le norme nazionali e internazionali come ISO 5667.
Adattabile al 100% a qualsiasi attività di monitoraggio, dal campionamento controllato dal tempo o dal flusso al campionamento controllato dagli eventi e alle routine di campionamento multiple
Collegando fino a quattro sensori Memosens, il campionatore può essere trasformato in una stazione di misura completa (ad esempio per il monitoraggio di eventi).
Offre tutti i vantaggi della piattaforma Liquiline, come il funzionamento uniforme di tutti i dispositivi, la facilità di espansione e la riduzione del fabbisogno di parti di ricambio grazie ai componenti standardizzati.
Completamente integrabile in qualsiasi sistema di controllo di processo grazie alla comunicazione digitale fieldbus e all'accesso remoto via web server
Pulizia e manutenzione rapide grazie alla rimozione facile e senza attrezzi delle parti bagnate. La Heartbeat Technology consente di conoscere sempre lo stato del dispositivo e quindi di risparmiare costi e risorse.
Tecnologia di raffreddamento più recente ed ecologica senza idrofluorocarburi (HFC) per un trattamento ottimale dei campioni.
Selezione Extended
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
©Endress+Hauser
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Loading alternative products
Potrebbe interessarti anche
Chi siamo
Produzione di campionatori e analizzatori
Flessibilità e ergonomia sono particolarmente importanti nella produzione di dispositivi pesanti. Le nostre moderne linee di produzione offrono il miglior supporto possibile al nostro staff per fornire prodotti di alta qualità.
Maggiori informazioni
Applicazione
Impianti per il trattamento delle acque reflue comunali e industriali Laboratori e uffici di gestione delle acque Monitoraggio dei fluidi liquidi nei processi industriali
Sistema di dosaggio
Sistema con pompa per vuoto Sistema con pompa peristaltica Armatura
Altezza di aspirazione
6 m (19,69 ft) altezza di aspirazione 8 m (26,25 ft) altezza di aspirazione
Armadietto
Plastica PS Plastica ASA+PC Acciaio inox V2A Acciaio inox V4A
Temperatura di processo
Temperatura del campione: da 2 a 50 °C (36 a 122 °F)
Raffreddamento
Attiva, unità di raffreddamento dinamico
Pressione di processo
Max. 0.8 bar (Max. 11.6 psi)
Riscaldamento
Evaporatore e unità di sbrinamento montati in custodia compatta
Ingresso
Analogico: 2, isolato galvanicamente Binario: 2, isolato galvanicamente Opzionale: da 1 a 4 sensori digitali
Uscita / comunicazione
Binario: 2, isolato galvanicamente Opzionale da 2 a 6 relè, da 2 a 6 uscite in corrente
Interfaccia
CDI Opzionale: Ethernet, PROFIBUS DP, Modbus RS485, Modbus TCP
Data logger
Tutti gli eventi e dati statistiche di campionamento
Alimentazione
A seconda della versione: Da 100 a 120/200 a 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz 24 V DC +15/-9 %.
Dimensione
1,258 x 753 x 625 mm (h x l x p) 49,5 x 29,7 x 24,6 (h x l x p)
Accessori
Prelievo di campioni da sistemi pressurizzati Sistema di dosaggio Apparecchiatura in custodia Apparecchiatura elettrica
Opzioni
Collegamento a sensori digitali con protocollo Memosens, comunicazione fieldbus
I più scaricati
Istruzioni di funzionamento
Liquistation CSF48
Versione italiana - 06/2012
Campionatore automatico per liquidi
Funzionamento e impostazioni
EN
IT
CS DE FR PL RU
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
28/06/2012
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA00464CEN_1612.PDF
Liquistation CSF48
Versione italiana - 10/2022
Campionatore automatico fisso per liquidi; controllore integrato con
fino a quattro canali di misura e tecnologia digitale Memosens
opzionale
EN
IT
DE ES FR JA PL PT RU ZH
05/10/2022
15/05/2020
08/11/2019
24/08/2017
30/06/2017
Lingua:
Italiano
Versione:
05/10/2022
Dimensione del file:
5.5 MB
Nome del file:
TI00443CIT_2422-00.pdf
178 documenti
Campionatore automatico fisso per liquidi; controllore integrato con fino a quattro canali di misura e tecnologia digitale Memosens opzionale
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
05/10/2022
15/05/2020
08/11/2019
24/08/2017
30/06/2017
Lingua:
Italiano
Versione:
05/10/2022
Dimensione del file:
5.5 MB
Nome del file:
TI00443CIT_2422-00.pdf
Istruzioni di funzionamento
Liquistation CSF48
Campionatore automatico per liquidi Funzionamento e impostazioni
EN
IT
Ceco Tedesco French Polacco Russo
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
28/06/2012
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA00464CEN_1612.PDF
Istruzioni di funzionamento
Liquistation CSF48
Campionatore automatico per liquidi Manutenzione e diagnostica
EN
IT
Tedesco French Polacco
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
15/12/2011
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
BA00463CIT_1511.PDF
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
30/05/2022
28/02/2019
31/01/2014
Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
Istruzioni di funzionamento
Liquiline CM44x, Liquistation CSFxx,
Liquiport 2010 CSP44
Comunicazione mediante protocollo HART
EN
IT
Tedesco French Ungherese Russo
27/06/2013
15/09/2011
Lingua:
Italiano
Versione:
27/06/2013
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA00486CIT_0213.PDF
Istruzioni di funzionamento
Liquistation CSF48
Campionatore automatico per liquidi Taratura
EN
IT
Tedesco French Polacco Russo
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
28/06/2012
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA00467CIT_1612.PDF
Campionatore automatico per liquidi
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
05/10/2022
03/05/2021
17/03/2021
19/03/2020
08/11/2019
Lingua:
Italiano
Versione:
05/10/2022
Dimensione del file:
8.6 MB
Nome del file:
BA00443CIT_2622-00.pdf
Campionatore automatico per liquidi
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
05/10/2022
19/03/2020
08/11/2019
25/05/2018
30/06/2017
Lingua:
Italiano
Versione:
05/10/2022
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
KA01165CIT_0822-00.pdf
Einbauanleitung/
Installation Instructions
Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität For extended functionality
EN
IT
Tedesco
07/07/2014
25/03/2013
31/12/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
07/07/2014
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
EA00008CA2_0314.pdf
For the maintenance of vacuum samplers
Lingua:
Inglese
Versione:
29/09/2022
Dimensione del file:
5.7 MB
Nome del file:
EA01441CEN_0122-00.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit di manutenzione campionatore CSV18
Kit CSF48: kit manutenzione compressore
Kit CSF48 maintenance vacuum acryl 1y
Kit CSF48 maintenance vacuum glass 1y
Kit CSF48 maintenance large vacuum 6m
Kit CSF48 maintenance large vacuum 8m
Kit CSF48: maintenance peristaltic 1y
Kit CSF48 maintenance large peristalt
Kit CSF48: air cond. unit comp.coated
Kit CSF48 modulo aria cond.: soffietto
Kit CSFxx cooling module entry sealant
Kit CSF48: datacable modulo base - FMSY1
Kit CSF48: Power supply 100-240 V AC
Kit CSF48: batteria ricaricabile
Kit CSF48: braccio di distribuzione
Kit CSF48: tubo scarico braccio rotante
Kit CSF48: braccio distribuzione
Kit CSF48: asse braccio distrib completo
Kit CSF48: upper door basic (PS)
Kit CSF48: upper door advanced
Kit CSF48: upper door AISI 304x
Kit CSF48: upper door AISI 316x
Kit CSF48: upper door basic w. window
Kit CSF48: porta super. avanz., finestra
Kit CSF48: upper door AISI 304x w. wind.
Kit CSF48: upper door AISI 316x w. wind.
Kit CSF48: lower door basic (PS)
Kit CSF48: porta inferiore advanced
Kit CSF48: porta inferiore AISI 304x
Kit CSF48: lower door AISI 316x
Kit CSF48: set guarnizioni porte
Kit CSF48 upper rear panel basic (PS)
Kit CSF48: upper rear panel advanced
Kit CSF48: upper rear panel AISI 304x
Kit CSF48: upper rear panel AISI 316x
Kit CSF48 lower rear panel basic (PS)
Kit CSF48: lower rear panel advanced
Kit CSF48: lower rear panel AISI 304x
Kit CSF48: lower rear panel AISI 316x
Kit CSF48: set of ventilation grid (2x)
Kit CSF48: alloggiam. filtro retrofit ss
Kit CSF48: alloggiamento filtri ss
Kit CSF48: gasket set electronic housing
Kit CSF48: housing for modules
Kit CSF48 Discharge barb connector
Kit CSF48: closing panel cable entry
Kit CSF48: armatura a deflusso, campione
Kit CSF48: Airmanager completo
Kit CSF48 Unità dosaggio: set guarniz.
Kit CSF48 Membrane pump complete 6m
Kit CSF48 Membrana pompa completa 8m
Kit CSF48 Airmanager: set tubi
Kit CSF48 Airmanager: hose clamp set
Kit CSF48: Flangia dosatore conduttivo
Kit CSF48: Flangia dosatore capacitivo
CSF48 Kit: camera di dosaggio in vetro
Kit CSF48: camera di dosaggio acrilico
Kit CSF48: tubo dosag. 350ml con o-ring
Kit CSF48 tubo dosaggio: tubo aspiraz.
Kit CSF48: tubo aspirazione interna cpl.
Kit CSF48 tubo aspiraz. clip fissaggio
Kit CSF48: alimentaz. campione 13 mm
Kit CSF48: angle piece 110° 3 pcs
Kit CSF48: air filter for Membrane pump
Kit CSF48: 2 Diaphragm without tool
Kit CSF48: tubo membrana+cop.+tool
Kit CSF48: Diaphragm hose clamp w. tool
Kit CSF48: 3 contact spring + cable
Kit CSF48: capacitive sensor
Kit CSF48: cable set capacitive sensor
Kit CSF48: carrier plate vac. acryl con.
Kit CSF48: carrier plate vac. acryl cap.
Kit CSF48: piastra supporto riscaldata
Kit CSF48 pompa: testa della pompa
Kit CSF48 peristaltica: set guarniz.
KIT CSF48 peristaltic tubing qty. 2
KIT CSF48 tubo pompa peristalt., 25 pz.
Kit CSF48 pressure sensor: fasten. clips
Kit CSF48 pompa: custodia pompa
Kit CSF48 pompa: custodia reed
Kit CSF48 pompa: motore della pompa
Kit CSF48:sensore pressione peristaltico
Kit CSF48 peristaltico: tubo collegamen.
Kit CSF48: alimentazione campione 10 mm
Kit CSF48: carrier plate peristaltic cpl
Kit CSF48: carrier plate perist. w. reed
Kit CSF48 Inline: Mounting Plate Inline
Kit CSF48 Inline: connes. tubo arrivo
Kit CSF48 Inline: suction hose 5m, EPDM
Kit CSF48 Inline: Relay DIN-Rail 24V 5A
Kit: 1x set of terminals basic module
Kit: 1x set of terminals module AOR
Kit: 1x set of terminals module 4R
Kit: 1x set of terminals module 4AO
Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485
Kit: 1x set moduli terminali DIO
Kit CSF48:retrofit k. cond.capacitive
Kit CSF48 Tubo di dosaggio, qtà 2
Kit CSF48 Tubo di dosaggio, qtà 25
Bottle tray + 2x 5 liter glass + cap
Portabott.+bicchiere 6x1,8 litri+tappo
Vassoio + 6x bottiglie 3 litri PE + cop.
Bottle tray + 2x 3,8 liter glass + cap
Bottle tray + 12x 2 litre square
Portabottiglie+12x 1 litro vetro + tappo
Contenitore per bottiglie+12x1 lt.+tappo
Cassetto bottiglie 12x1L/6x3L/6x1.8L
Bottle tray + 12x 2 litre PE
Contenitore per bottiglie+24x 1 litroPE
Bottle tray 12x 1 + 6x 2 litre PE
Kit CSFxx: 2x bottle tray glas bottles
Piastra di distribuzione 2x 6 bottiglie
Piastra di distribuzione per 2x12 bott.
Distribution plate 24 bottles, 2 liter
Distribution plate for 1-2 + 6 bottles
Distribution plate for 1-2 + 12 bottles
Distribution plate for 6 + 12 bottles
Location insert for bottle tray
Inserto per 4x bottiglie da 5 litri
Bottiglia da 1litro PE + tappo, quant.24
Bottiglia da 1 litro+tappo, quantità24
Bottiglia vetro 1,8 litri + coper.; 6 pz
Bottiglia 3 litri PE + tappo, 12 pezzi
5 liter bottle glass+cap, quantity 1
Serbatoio 13 litri PE + tappo, 1 pz.
Bottiglia da 25 litri PE+tappo, quant. 1
Bottiglia da 30 litri PE+tappo, quant.1
60 litre bottle PE + cap, quantity 1
1 liter wedge shaped bottle PE + cap
Bottiglia 2 l PE + tappo, 12 pz
Suction line 10mm (3/8") ID, pvc
Suction line 10mm (3/8") ID, EPDM
Tubo aspirazione 13mm (1/2") ID, pvc
Tubo aspirazione 13mm (1/2") ID, EPDM
Suction line 16mm (5/8") ID, pvc
Suction line 16mm (5/8") ID, EPDM
Tubo di aspirazione 19mm (3/4") ID, pvc
Tubo si aspirazione 19mm (3/4") ID, EPDM
Suction line, 10mm (3/8")ID,pvc clear
Suction line 10mm ID, EPDM black
Tubo aspiraz. 13 mm (1/2") ID, pvc
Suction line 13mm (1/2") ID,EPDMblack
Suction line 16mm (5/8") ID,pvc green
Suction line 16mm (5/8"), EPDM black
Suction line 19mm (3/4") ID, pvc
Suction line 19 mm(3/4")ID,EPDM black
Suction line 30mm (1 1/4") ID, pvc
Kit 10m aspiraz. in pvc, 10 mm (3/8") ID
Kit 10m suction line pvc, 13mm (1/2") ID
Kit 10m suction line pvc, 16mm (5/8") ID
Kit 10m suction line pvc, 19mm (3/4") ID
Kit 10m aspiraz. EPDM 10mm (3/8") ID
Kit 10m suction line EPDM 13mm (1/2") ID
Kit 10m suction line EPDM 16mm (5/8") ID
Kit 10m suction line EPDM 19mm (3/4") ID
Kit CSF48 Filtro V4A/316(x) 10mm(3/8")
Kit CSF48 Filtro V4A/316(x) 13mm(1/2")
Kit CSF48 Strainer V4A/316(x) 16mm(5/8")
Kit CSF48 Strainer V4A/316(x) 19mm(3/4")
SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive
SD-Card con Firmware, 1GB
Kit: 2x digital input, 2x digital output
Upgrade code: Profibus DP modulo 485
Upgrade code:Modbus RS 485 module 485
Upgrade code: Modbus TCP f.module 485
Upgradecode: 2 digital sensor inputs
Upgrade code:EtherNet/IP f.module 485
Cod.Upgr.:EtherNet/IP+Webserver BASE2
Upgr.code Modbus TCP+Webserver BASE2
Upgrade code: Webserver per BASE2
Upgr.code: PROFIN.+Webserver f. BASE2
Cod.Upgrade Modbus TCP f.modulo ETH
Upgrade code EtherNet/IP f module ETH
Kit aggiornam.: Modulo 485+Profibus DP
Upgrade Kit: Modulo 485 + Modbus RS485
Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP
Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP
Retrofit kit 1x a 2x sensore digitale
Upgrade code: 2x 0/4..20mA Output
Cod. upgrade Heartbeat Verif.+Monitoring
Upgrade code: Chemoclean Plus
Retrofit kit braccio distribuzione CSF48
Retrofit kit stand, V2A; 304(x)
Retrofit kit base, V4A; 316(x)
Retrofit kit armatura a deflusso 304(x)
Retrofit kit armatura a deflusso 316(x)
Kit CSF48: fermaporta (2x)
Retrofit kit montaggio std 250mm
Retrofit k. temperature sensor PT1000
Retrofit kit CSF48 CDI front connector
Kit CSF48: 2 x relè + set di cavi
Kit: external CDI jack complete
Codice attivazione EtherNet/IP+Webserver
Activation code Modbus TCP + Webserver
Codice attivazione Webserver per BASE2
Activation code PROFINET+Webserver BASE2
Activation code PROFIBUS DP 485 modules
Activation code ModbusRS485 485 modules
Activation code Liquiline inputs/outputs
Codice attivazione funzioni aggiuntive
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti