Monitoraggio dei parametri biologici nelle acque reflue
Argomento: campionatori per il monitoraggio del virus SARS-CoV-2
L'analisi delle acque reflue per la ricerca del virus SARS-CoV-2 può fornire informazioni preziose sull'insorgenza dell'infezione da Covid-19 nel bacino di un impianto di trattamento delle acque reflue. I primi progetti pilota sono già stati avviati, ad esempio, negli Stati Uniti e in Australia. Nei Paesi Bassi è stato istituito un sistema di monitoraggio completo.
![Virus SARS-CoV-2](/__image/a/9637502/k/04ebd71ee51b03fed1e5e9793c730567a64f560d/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Covid-19.jpg)
Finalità
Monitoraggio in tempo reale delle prevalenze regionali all'interno di popolazioni di grandi dimensioni
Identificazione preventiva dei punti critici
Analisi a costi contenuti di grandi popolazioni come integrazione ai test individuali
Informazioni più recenti sempre a disposizione
L'obiettivo del monitoraggio globale è quello di garantire un campionamento rappresentativo con un numero maggiore di campioni e di ottenere nuove informazioni sulla diffusione del virus, individuare rapidamente i cambiamenti e prevedere l'evoluzione della situazione.
Soluzione
Il campionatore fisso Liquistation CSF48 è ottimizzato per il controllo della temperatura e per garantire una catena del freddo ininterrotta. L'isolamento di ottima qualità della camera di campionamento, la registrazione integrata della temperatura e i sistemi di raffreddamento a lunga durata garantiscono un elevato livello di sicurezza e una manutenzione ridotta. Grazie al collaudato rivestimento dei sistemi di raffreddamento, Liquistation CSF48 offre la massima resistenza alla corrosione.