Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

ASP-STATION D
Per il campionamento automatico di acque
di scarico impiegando il principio per
aspirazione.
Protezione IP 55, termostatata con in-
tercapedine di isolamento, in acciaio
inox 1.4301.
Temperatura ambiente: -20...+50oC.
Massima altezza di aspirazione: 6 mt.
Lungh. max tubo di aspirazione: 30 mt.
Predeterminatore per avvio campionamento
Tipi di campionamento: in base tempo,
proporzionale alla quantita',per evento,
proporzionale alla portata.
Tempi di start/stop: preselezionabili.
Sei programmi preconfigurabili.
Cambio del programma.
Volume campionamento: da 20 a 350 ml.
Distribuzione del campione: commutazione
bottiglie in base al tempo o ai campio-
namenti effettuati.
Sistema di distribuzioe intercambiabile.
-
Successore
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
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-