Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Standard: 0,05%
Platino: fino a 0,025% -
Temperatura di processo
-40 … 150 °C
(-40 … 302 °F) -
Campo di misura della pressione
100 mbar … 40 bar
(1.5 … 600 psi) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
60 bar (900 psi)
-
Distanza massima di misura
400 m (1312 ft) H2O
-
Parti bagnate
Ceraphire in ceramica
Alloy C
316L
Monel
PVDF -
Materiale della membrana di processo
Ceramica
-
Cella di misura
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relativa/assoluta
Campo applicativo
Il trasmettitore di pressione digitale Cerabar PMC71 con cella di misura ceramica capacitiva priva di olio, viene utilizzato in processi e applicazioni igieniche per la misura di pressione, livello, volume o massa dei liquidi e dei gas. Garantisce elevati livelli di sicurezza del sistema grazie alla membrana di ceramica resistente al vuoto con rilevazione di danni integrata. L'installazione rapida con campo di misura regolabile consente messa in servizio semplice, riduzione dei costi e risparmio di tempo. SIL2/3 secondo IEC 61508.
Custodia in alluminio o acciaio inox (316L) a due camere.
Connessioni al processo: filettature, flange o connessioni igieniche
Temperatura di processo: da -40 a +150°C (da -40 a +302°F)
Campi di misura: da -1/0 a +40bar (da +1.5 a +600psi)
Precisione: ±0.05%, "Platinum" ±0.025%
Certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, SIL, certificati igienici, certificazioni navali
Vantaggi
Adattabilità ad applicazioni in presenza di vuoto e con fluidi corrosivi e abrasivi
Sicurezza di processo grazie alla rilevazione di danni nella membrana
Sensore in ceramica di elevata purezza resistente al sovraccarico (99,9% Al2O3)
Soluzione di gestione dei dati HistoROM per messa in servizio, manutenzione e diagnostica all'insegna della semplicità
Messa in servizio semplice, guidata dal menù tramite display locale, da 4 a 20mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Elevata sicurezza grazie all'accoppiatore a tenuta di gas con capacità fino a SIL2/3, certificato IEC 61508
Disponibile con manifold montati: sempre adatti all'applicazione, sempre testati contro le perdite
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
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Versione italiana - 04/2024
Misura della pressione di processo 1-5 V c.c., HART, PA, FF
EN IT 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
TI00383PIT_3624-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Misura della pressione di processo
1-5 V c.c., HART, PA, FFEN IT 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
TI00383PIT_3624-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN IT 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
1007 KB
Nome del file:
BA00271PIT_2022-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN IT 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
BA00302PIT_1922-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
6.3 MB
Nome del file:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S
Trasmettitore di
pressioneEN IT 01/01/200401/03/200301/04/1999Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/1999
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA187PIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN IT 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
BA00295PIT_1922-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Misura della pressione di processo
EN IT 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Lingua:
Italiano
Versione:
30/06/2022
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
KA01025PIT_1922-00.pdf
-