Tipo K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Tipo J: -40 °C ... 750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Tipo N: -40 °C ... 1.150 °C (-40 °F ... 2102 °F) Tipo S: 0 °C ... 1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo R: 0 °C ... 1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo B: 600 °C ...1.600 °C (1,112 °F ...2,912 °F).
Punti di misura con temperature di processo estremamente elevate richiedono termometri speciali con pozzetti in ceramica e termocoppie in metalli speciali, come il platino e rodio. Il pozzetto realizzato con materiali speciali serve come protezione da danni meccanici e chimici e aumenta la durata dei sensori utilizzati. Questo porta alla riduzione dei costi di manutenzione del punto di misura, al miglioramento della qualità dei prodotti e una maggiore sicurezza degli impianti.
Vantaggi
Maggiore durata grazie all'utilizzo di materiali innovativi per i pozzetti, con una maggiore resistenza all'usura e alle sostanze chimiche
Misure stabili a lungo termine grazie al sensore protetto con materiali non porosi
Flessibilità nella scelta dei prodotti grazie alla progettazione modulare
Costo del ciclo di vita del prodotto ottimizzato grazie alle parti di ricambio sostituibili
Dato che la temperatura dell'idrogeno compresso aumenta con l'espansione durante il riempimento, nelle stazioni di rifornimento dell'idrogeno la misura della temperatura è indispensabile per motivi di sicurezza.
Il nostro termometro non invasivo può essere montato a posteriori in tutta semplicità nel tubo esistente e integrato nel sistema di controllo per consentire il funzionamento in standby efficiente di un turboset.
La temperatura interna dei reattori durante la reazione dello zolfo deve essere monitorata costantemente e con precisione per evitare il fermo dell'impianto e ottimizzare il consumo energetico.
versione metrica armatura di temperatura modulare sonda per alta temperatura (forni) incl. singolo pozzetto in ceramica
Pozzetto termometrico
tubo di protezione in ceramica
Ingresso / Sonda
capillare in ceramica, rigido
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
14,0 mm (0,55") 16,0 mm (0,59") 17,0 mm (0,68") 22,0 mm (0,87") 24,0 mm (0,94") 26,6 mm (1,05")
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 4.000,00 mm (157,48'')
Materiale tubo di protezione/pozzetto
Ceramica (C610) Ceramica di nitruro di silicio (SiN) Carburo di silicio sinterizzato (SiC)
Attacco al processo
Adattatore a pressione: G3/4" G1" G11/2" flangia regolabile
Forma della punta
rettilineo
Range di misura / operatività
Tipo K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Tipo J: -40 °C ... 750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Tipo N: -40 °C ... 1.150 °C (-40 °F ... 2102 °F) Tipo S: 0 °C ... 1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo R: 0 °C ... 1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo B: 600 °C ...1.600 °C (1,112 °F ...2,912 °F).
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 1 bar (15 psi)
Precisione
classe 2 secondo IEC 60584
Trasmettitore da testa
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo montato sul pannello frontale con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo montato sul pannello frontale con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .