Conformità e produttività nella produzione farmaceutica GMP
Piena realizzazione degli obiettivi di qualità, conformità e produttività, grazie a tecnologie di rilevamento avanzate
Nella produzione farmaceutica GMP, il passaggio da processi su piccola scala alla produzione commerciale può essere impegnativo, in quanto i livelli più elevati di automazione e controllo e l'adozione di nuove strumentazioni e tecnologie comportano maggiore complessità. Per garantire il rispetto delle specifiche di qualità è necessario mantenere la piena conformità alle direttive GMP, alle norme e alle linee guida del settore. La nostra gamma di offerte per la produzione farmaceutica consente di monitorare e controllare in tempo reale la qualità e i parametri di processo per garantire il raggiungimento degli obiettivi di produttività.
100%
di strumenti che corrispondono
alle esigenze degli utenti - perfettamente progettati
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser offre una gamma completa di soluzioni scalabili per l'eccellenza nella produzione farmaceutica. I nostri strumenti e dispositivi di rilevamento consentono un monitoraggio accurato delle condizioni di processo critiche, salvaguardando la conformità e assicurando la produzione dei lotti richiesti.
Misura di livello e controllo della schiuma e dei bioreattori
Separazione cromatografica delle proteine in skid
Misure analitiche in laboratorio e in fase produttiva
Strumenti da campo per una taratura semplice
Progettazione della strumentazione conforme allo standard ASME BPE
Applicazioni
Fermentazione controllata
Essendo basata su cellule vive, la fermentazione è un bioprocesso molto complesso, sensibile e costoso. Il processo di produzione biofarmaceutica richiede condizioni rigorosamente asettiche. Per soddisfare questi requisiti sono necessarie misure molto precise e affidabili.
La nostra expertise nel settore
La nostra gamma di strumenti, studiata per offrire elevati livelli di stabilità e accuratezza, consente un controllo completo delle condizioni dei bioreattori:
La misura accurata dei parametri di conducibilità e pH è essenziale per un uso efficiente della cromatografia. Inoltre, l'identificazione delle proteine finali da separare dalla miscela complessa del brodo di fermentazione può essere un'operazione difficile.
La nostra expertise nel settore
Le nostre soluzioni di monitoraggio permettono di mantenere le condizioni essenziali per la cromatografia a supporto del processo di separazione. Offriamo inoltre fotometri da processo UV per facilitare il rilevamento delle proteine finali:
Il pH è un parametro di controllo critico per i bioreattori. Ogni linea cellulare, infatti, ha un campo di valori di pH specifico che bisogna rispettare per assicurare la moltiplicazione cellulare e l'espressione ottimale della proteina. Sia in laboratorio che nella produzione su vasta scala sono sempre necessari dati uniformi e affidabili.
La nostra expertise nel settore
La gamma di prodotti Endress+Hauser assicura un'ottima stabilità nella misura del pH durante la fermentazione, garantendo la massima affidabilità su qualsiasi scala e permettendo di adottare una filosofia di taratura innovativa in laboratorio:
"Sono davvero felice di lavorare per l'industria biofarmaceutica in Endress+Hauser e di portare un valore reale ai vostri progetti".
Vantaggi
I nostri esperti, come Klaus Köhler possono aiutarvi a ottimizzare i vostri progetti per i processi di produzione biofarmaceutici, offrendovi una gamma completa di strumenti e una vasta esperienza per aiutarvi a trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.
80 %
riduzione della diversificazione degli strumenti
2 mesi
time-to-market più rapido
0
cambiamenti di strumento, poiché si sceglie subito lo strumento adatto
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Time-to-market
Gestione dei progetti nell'industria farmaceutica, supportato da esperti
Un servizio di ingegneria integrerà la standardizzazione per la consegna ottimale del progetto e i costi di gestione
Processo di produzione di cosmetici accelerato grazie alla competenza
Assicuratevi un processo di produzione dei cosmetici efficiente e stabile grazie a un fornitore di servizi che vi aiuta ad aumentare l'efficienza e ad abbreviare il time-to-market.
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .