La gestione dei progetti nel settore farmaceutico presenta molte sfide, alcune decisamente complesse, come lo spostamento delle innovazioni cliniche su scala produttiva. Durante la costruzione dell'impianto vengono installati e qualificati diversi strumenti di misura industriali. Una volta operativi, gli strumenti devono essere mantenuti, verificati e tarati regolarmente. La nostra esperienza e la nostra competenza nella pianificazione e nell'ingegneria del progetto facilitano la messa a punto dell'impianto con una standardizzazione precoce, accelerando il time to market e ottimizzando i costi correnti.
Fatti principali
3 settimane
prima sul mercato
grazie a pacchetti di strumentazione perfettamente progettati
Scoprite come standardizzare i vostri progetti

Partnering esperto
In qualsiasi progetto farmaceutico, criticità e complessità crescono proporzionalmente alla scala e al grado di integrazione dei processi. La selezione e la taratura dello strumento giusto per ogni applicazione può essere impegnativa, eppure è vitale per garantire che i compiti di misura siano eseguiti in modo ottimale.
La nostra expertise nel settore
Coinvolgere i nostri ingegneri altamente qualificati ed esperti nelle prime fasi del progetto può ridurre la complessità e la criticità della costruzione, oltre a migliorare le prestazioni dell'impianto in corso d'opera.
- Selezionare lo strumento giusto per ogni applicazione
- Ridurre i tempi di inattività dovuti alla taratura e garantire la conformità permanente l'ingegneria di taratura
- Aumentare le prestazioni complessive attraverso l'ingegneria dei bus di campo

Pianificazione ottimizzata
La standardizzazione degli strumenti è fondamentale per ridurre la complessità dei progetti farmaceutici su larga scala.
La nostra expertise nel settore
Il servizio di project manager Endress+Hauser può aiutare a raggiungere una base installata armonizzata, assicurando che tutti i fornitori aderiscano ad un catalogo di strumenti standard, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- Collaborare strettamente sin dalla fase iniziale del progetto per integrare la standardizzazione in tutto il processo
- Strumenti standard Endress+Hauser di qualità certificata in tutto il mondo

Implementazione senza soluzione di continuità
Una volta completata la fase di pianificazione, i piani devono essere convalidati e implementati per un'esecuzione tempestiva ed economica.
La nostra expertise nel settore
I nostri project manager possono accelerare lo start-up e contribuire a garantire che le operazioni in corso siano efficienti ed efficaci.
- Supportano il test di accettazione in fabbrica (FAT), la convalida finale e la merssa in servizio
Vantaggi
Pianificate, gestite e ottimizzate i vostri processi insieme ai nostri esperti. I nostri tecnici si impegnano a trovare sempre la soluzione ideale per le vostre esigenze aziendali.
Fatti principali
80%
metodi di misura della temperatura grazie alla standardizzazione
Fatti principali
3%
del costo di investimento iniziale risparmiato sui costi operativi annuali grazie alla standardizzazione
Fatti principali
100%
di rispondenza degli strumenti alle esigenze degli utilizzatori: perfetti fin dall'inizio grazie alla progettazione ottimale
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser collabora con i clienti dall'ingegneria alla messa in servizio fino all'ottimizzazione operativa, consentendo non solo di raggiungere gli obiettivi di tempo e di budget per la pianificazione e lo sviluppo degli impianti, ma anche di ridurre al minimo i costi operativi e i tempi di fermo impianto.
- Servizi di ingegneria Endress+Hauser per la standardizzazione degli strumenti
- Bus di campo integrato e ingegneria delle tarature per massimizzare la disponibilità dell'impianto
- Gestione ottimizzata della catena di fornitura, processi di certificazione e documentazione armonizzati per ridurre al minimo i costi operativi