Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH da 0 a 14
-
Temperatura di processo
Da 0 a 135 °C (da 32 a 275 °F)
-
Pressione di processo
da 1 a 7 bar ass (da 14,5 a 101,5 psi)
Campo applicativo
Mantenete i valori di pH del vostro batch in un range ottimale e massimizzate la resa del vostro prodotto con Memosens CPS171D. Grazie al design robusto e alla stabilità a lungo termine, garantisce valori di misura estremamente precisi, riproducibili e affidabili anche dopo CIP/SIP e autoclavaggio. Memosens CPS171D non è l'ultima generazione di Memosens. Per avere informazioni sul nuovo sensore Memosens CPS61E con funzionalità estese, cliccate qui.
Memosens CPS171D misura il pH in:
Industria biotecnologica e farmaceutica
- Bioreattori/fermentatori: controllo di processo nella produzione di enzimi
- Bioreattori/fermentatori: controllo della crescita delle coltureAlimentare
- Applicazioni CIP/SIP
Con le certificazioni internazionali di protezione dal rischio di esplosione, quali ATEX e IECEx, il sensore digitale è idoneo all'uso in aree pericolose.
Disponibile certificato di conformità farmaceutica con il numero di serie del sensore specificato.
Vantaggi
Precisione, riproducibilità e affidabilità eccezionali del sensore vi aiutano a mantenere il valore di pH nel range ottimale per una resa del prodotto massimizzata.
Una membrana in vetro specializzata e un sistema di riferimento rendono il sensore resistente a CIP/SIP e autoclavaggio (fino a 140°C/284°F), massima stabilità a lungo termine.
Grazie alla tecnologia Memosens, la connessione dei cavi non è soggetta a problemi di umidità e corrosione: potete contare sulla più elevata disponibilità del sensore e sicurezza del vostro batch.
Il sensore protegge la qualità del vostro prodotto grazie alla biocompatibilità certificata USP classe VI, alla conformità FDA delle parti bagnate, all'assenza di citotossicità, bioreattività o materiali di origine animale.
Il sensore fornisce i dati di processo e relativi al sensore e vi consente di decidere se il sensore è pronto per il batch successivo o se invece necessita di sostituzione: un grande passo avanti nella sicurezza del vostro prodotto.
Manutenzione ottimizzata di CPS171D con il software Memobase Plus che conserva e documenta automaticamente tutti i dati relativi al processo e al sensore.
Approvato per uso in area pericolosa.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Memosens CPS171D Technical Information
pH electrodes for bioreactors with digital Memosens technology
EN IT 28/02/201831/10/2015Lingua:
Inglese
Versione:
28/02/2018
Dimensione del file:
863 KB
Nome del file:
TI01254CEN_0218.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Lingua:
Inglese
Versione:
22/02/2016
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Innovations brochure pH sensor Memosens CPS171D for bioreactors/fermenters
Reliability – batch by batch
Memosens CPS171D pH sensor for absolutely reliable production processes
in biotechnologyLingua:
Inglese
Versione:
16/12/2015
Dimensione del file:
684.2 KB
Nome del file:
IN Memosens CPS171D-EN.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Innovationsbroschüre pH-Sensor Memosens CPS171D für Bioreaktoren/Fermenter
Sicherheit – Batch für Batch
pH-Sensor Memosens CPS171D für absolut verlässliche biotechnologische
ProduktionsprozesseLingua:
Tedesco
Versione:
16/12/2015
Dimensione del file:
775.9 KB
Nome del file:
IN Memosens CPS171D-DE.pdf
-
-
-
White paper (WP)
Whitepaper: Reproduzierbare Messwerte vom Labor bis zum Prozess
Whitepaper über digitale pH- und DO-Sensoren in der
BiotechnologiebrancheLingua:
Tedesco
Versione:
29/05/2019
Dimensione del file:
269.1 KB
Nome del file:
WP01111CDE_0119_Reproduzierbare Messwerte vom Labor bis zum Prozess.pdf
-
-
-
White paper (WP)
White Paper Measuring consistency from lab to process
Whitepaper on digital pH and DO sensors in the biotechnology industry
Lingua:
Inglese
Versione:
29/05/2019
Dimensione del file:
277.2 KB
Nome del file:
WP01111CEN_0119_Measuring consistency from laboratory to process.pdf
-
-
-
White paper (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Lingua:
Tedesco
Versione:
07/04/2021
Dimensione del file:
605.2 KB
Nome del file:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
White paper (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Lingua:
Inglese
Versione:
07/04/2021
Dimensione del file:
600 KB
Nome del file:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Memosens
Product root: CPS171D-
Declaration number: HE_00727_03.19
Manufacturer specification: 1935/2004EN IT 10/10/2019Lingua:
Inglese
Versione:
10/10/2019
Dimensione del file:
889.4 KB
Nome del file:
HE_00727_03.19.pdf
-