Il sensore OUSAF44 UV monitora la concentrazione del prodotto in liquidi di processo. Le prestazioni eccezionali del filtro garantiscono la massima linearità e la piena coerenza con i risultati di laboratorio. Questo fornisce informazioni sul processo veloci e affidabili aumentando la resa del prodotto. È possibile anche usufruire di EasycalTM - il sistema di taratura brevettato, tracciabile secondo NIST. OUSAF44 è approvato per aree pericolose (ATEX, FM) e per processi igienici (CIP/SIP).
Il sensore OUSAF44 misura l'assorbimento dei raggi UV per: • Misura delle concentrazioni proteiche • Controllo della cromatografia • Misura della concentrazione di composti organici • Rilevamento Aromatics • Monitoraggio dei filtri Grazie a diverse approvazioni internazionali, come ad esempio ATEX e FM, il sensore è adatto per l'uso aree con pericolo di esplosione.
Vantaggi
Monitoraggio rapido e affidabile della concentrazione del prodotto per un migliore controllo e qualità del processo
Valori misurati precisi e piena coerenza con i risultati di laboratorio
Sistema brevettato EasycalTM per una facile taratura senza liquido di riferimento, tracciabile in linea secondo NIST
Sensore che richiede bassa manutenzione e garantisce lunga durata e funzionamento stabile
Eccezionale grado di filtraggio che garantisce massima linearità
Adatto a cicli di pulizia CIP e di sterilizzazione SIP
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Misura delle concentrazioni proteiche, monitoraggio della cromatografia, monitoraggio della filtrazione, misurazione della concentrazione di composti organici, rilevamento di aromates
Caratteristica
Sensore per installazione in tubo con armatura a deflusso separata OUA260
Campo di misura
Da 0 a 2,5 AU 0 a 50 OD (a seconda della lunghezza del percorso ottico)
Materiale
Custodia del sensore: acciaio inox 316
Temperatura di processo
Da 0 a 90 °C (da 32 a 194 °F) continuo Max. 130 °C (266 °F) per 2 ore
Pressione di processo
Max. 100 bar (1450 psi) assoluti, a seconda del materiale, delle dimensioni del tubo e dell'attacco al processo dell'armatura a flusso.
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Versione inglese - 01/2018
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Pubblicazione)
Versione ceca - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .