Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,10
Portata volumetrica (liquido): ±0,10
Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³ -
Campo di misura
0 … 70 000 kg/h (0 … 2570 lb/min)
-
Temperatura di processo
Standard: da –50 a +150 °C (da –58 a +302 °F)
Come opzione: da –50 a +205 °C (da –58 a +401 °F) -
Campo di pressione
PN 63, Classe 300, 40K
-
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4435 (316L)
Connessione: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Campo applicativo
Promass P 100 offre le migliori prestazioni di un misuratore con tubo curvo e la capacità di drenaggio di uno con tubo diritto, senza compromessi. In combinazione con la più piccola custodia del trasmettitore disponibile oggi, offre massime prestazioni in pochissimo spazio. Progettato per applicazioni in ambienti sterili dove lo spazio è limitato, Promass P 100 è la scelta ideale per gli integratori di sistema, costruttori di skid e OEM.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, quali viscosità o densità
Proprietà del dispositivo
Conformità ASME BPE, 3-A e EHEDG e bassa delta ferrite
Tubo di misura elettropulito in 1.4435 (316L)
Disponibilità immediata dopo i cicli di pulizia CIP/SIP
Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta
Elevato grado di protezione: IP69K
Disponibilità di display locale
Vantaggi
Massima qualità di processo - completamente conforme alle esigenze del settore
Minor numero di punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Installazione non ingombrante - nessun tratto in ingresso/uscita
Trasmettitore compatto - massima funzionalità con il minimo ingombro
Funzionamento locale senza software e hardware aggiuntivi, web server integrato
Verifica integrata - Heartbeat Technology
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Promass P 100
Versione inglese - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/202401/02/202301/12/201510/06/201419/09/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
6 MB
Nome del file:
TI01036DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFINET
Versione inglese - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/202401/02/202301/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA01431DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Promass P 100
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/202401/02/202301/12/201510/06/201419/09/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
6 MB
Nome del file:
TI01036DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/202401/02/202301/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA01431DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/202401/02/202331/12/201419/09/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
4 MB
Nome del file:
BA01253DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass P 100 Modbus RS485
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/202401/02/202301/04/201301/06/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
BA01059DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass P 100 Ethernet/IP
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/202401/02/202331/12/201401/04/201301/06/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
BA01067DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass P 100 HART
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/202401/02/202310/06/201401/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA01192DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201701/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201701/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201701/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201723/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
GP01036DEN_0217.pdf
-