Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile
Soglie di legge locali rispettate con i nostri sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua intelligenti e compatti (WQMS)
Produzione e distribuzione di acqua per il consumo pubblico comportano sfide uniche. Svariati parametri devono essere sottoposti a un monitoraggio coerente, frequente e preciso per la conformità a standard qualitativi sempre più rigorosi. Installazione e configurazione dell'attrezzatura necessaria possono essere complesse e dispendiose in termini di tempo e di denaro. Con tecnologie di misura all'avanguardia, soluzioni chiavi in mano e consulenza esperta, Endress+Hauser offre soluzioni complete per l'analisi affidabile ed efficiente dell'acqua potabile.
Riduzione del consumo di acqua fino all'80% con le nostre ultime soluzioni
Adattate alle vostre specifiche esigenze e rapide da installare, le nostre soluzioni di monitoraggio integrano la migliore strumentazione del settore, le tecnologie Memosens e Liquiline per consentire la misura affidabile ed economicamente efficiente di tutti i vostri punti di controllo critici. Queste soluzioni si distinguono per l'ingombro minimo e un ridotto consumo di acqua. Caratteristiche quali resistenza all'umidità, sensori pretarati e una serie di protocolli per la comunicazione dei dati interagiscono per semplificare pianificazione, integrazione, messa in servizio, funzionamento e manutenzione.
I pannelli analitici compatti forniscono tutte le misure necessarie per il controllo del processo di trattamento dell'acqua potabile, in questo caso per torbidità e disinfezione
Soluzione di analisi multiparametrica con spettrometro di torbidità, pH, ossigeno e sensori di conducibilità per controllare la qualità dell'acqua potabile nella vostra rete idrica
Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua (WQMS) per acqua potabile per assicurare la massima qualità a città, comunità e industrie.
Come possiamo aiutarvi
Noi utilizziamo la nostra pluriennale esperienza nel settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue per fornire soluzioni che, oltre a rendere semplice e affidabile la misura della qualità dell'acqua potabile, vi aiutano a soddisfare e superare i requisiti di conformità del settore, in continua evoluzione.
Le nostre soluzioni chiavi in mano velocizzano e rendono economicamente efficienti le fasi di progettazione e pianificazione, mentre l'integrazione è semplificata da una serie di interfacce di connessione analogiche, digitali e IIoT.
Con l'installazione diretta e la messa in servizio dei punti di misura, per far funzionare la soluzione è sufficiente avvitarla alla parete e collegarla all'alimentazione elettrica e all'impianto idrico.
I nostri pannelli personalizzati con marchio CE assicurano la costante conformità alle normative locali.
Grazie alle sue capacità predittive, la nostra tecnologia Memosens unica nel suo genere vi avvisa qualora siano necessari interventi di taratura o manutenzione, evitandovi la pianificazione di attività fisse e riducendo i costi di manutenzione. La taratura dei vostri sensori può avvenire facilmente nei vostri laboratori.
Approfittate della nostra costante assistenza esperta locale lungo tutto il ciclo di vita della soluzione, aumentata all'occorrenza con la connettività IIoT per il monitoraggio remoto.
Soluzione di misura analitica per il dosaggio perfetto del cloro in impianti di acqua potabile. Disinfezione sicura e dosaggio ottimizzato per garantire la salute degli utenti e ridurre i costi di gestione
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
I pannelli analitici Endress+Hauser forniscono misure accurate e affidabili. Sono facili da usare e hanno un design pulito e ordinato. Posso raccomandarli caldamente ad altri acquedotti.
Endress+Hauser è il vostro "sportello unico" per l'analisi efficiente e affidabile dell'acqua potabile. Noi semplificheremo e potenzieremo il vostro monitoraggio dei dati sulla qualità dell'acqua, permettendovi di soddisfare e superare gli standard di...
Endress+Hauser è il vostro "sportello unico" per l'analisi efficiente e affidabile dell'acqua potabile. Noi semplificheremo e potenzieremo il vostro monitoraggio dei dati sulla qualità dell'acqua, permettendovi di soddisfare e superare gli standard di conformità locali.
Armatura a deflusso compatta per ridurre al minimo il consumo di campione
Perfetta integrazione nelle reti di comunicazione esistenti (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitoraggio remoto tramite web server e connessione cloud)
Heartbeat Technology integrata e funzioni diagnostiche del sensore per una manutenzione basata sulle condizioni e un facile controllo dell'intero punto di misura
Tubi disponibili in vari materiali, compresi PTFE igienico, PVC-U o acciaio inox
Caratteristiche opzionali comprese armature per il prelievo di campioni e pulizia automatica
Oxymax COS22D protegge prodotti, processi e attrezzature di impianto dagli effetti dell'ossigeno. È affidabile e le sue misure stabili semplificano il monitoraggio e il controllo delle applicazioni.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Gli addetti alla messa in servizio dei dispositivi Endress+Hauser assicurano l'affidabilità dei punti di misura e prestazioni elevate dei processi.
Download
La soluzione affidabile e compatta per il monitoraggio dell'acqua potabile
Date un'occhiata ai pannelli di monitoraggio analitico Endress+Hauser sviluppati appositamente per l'acqua potabile, che rendono il vostro lavoro molto più facile.
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per il settore del trattamento delle acque. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che facilitano il vostro lavoro nell'impianto idrico.
Semplificatevi la vita con un cabine di misura o un container personalizzato per la vostra attività di misura. In questa brochure troverete una panoramica di soluzioni Endress+Hauser per l'analisi dei liquidi.
Scoprite il monitoraggio intelligente dei depuratori proposto da Endress+Hauser. Con i nostri sistemi di monitoraggio "chiavi in mano", convenienti e facili da usare, potete rispettare i valori limite legali e incrementare l'efficienza.
Gestione intelligente delle reti idriche
Gestione intelligente delle reti idriche
Questa soluzione di monitoraggio intelligente vi assicura la massima trasparenza in tutte le attività connesse alle acque potabili e reflue. Scoprite come risparmiare tempo riducendo i costi operativi ed energetici.
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Scoprite di più sui nostri robusti sistemi "chiavi in mano" di monitoraggio delle acque reflue che, anche grazie a una soluzione intelligente di manutenzione, aiutano a rispettare i limiti legali e contrattuali.
Rimozione del fosforo dalle acque reflue con Liquiline Control
Rimozione del fosforo dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile il fosforo dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche durante i carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dei precipitanti.
Sistemi di monitoraggio dell'acqua per i processi industriali
Sistemi di monitoraggio dell'acqua per i processi industriali
Scoprite il monitoraggio efficiente, conveniente e conforme della qualità dell'acqua per i vostri processi di produzione con le soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser.
Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile l'azoto dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche nei carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dell'energia.
Monitoraggio della salute delle risorse in acqua e acque reflue
Monitoraggio della salute delle risorse in acqua e acque reflue
Scoprite le soluzioni Endress+Hauser per il settore del trattamento dell'acqua, il cui scopo è garantire in modo flessibile ed efficiente la sicurezza dell'acqua a fronte di una conformità normativa verificabile.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .