-
Esposizione
PROFINET sfrutta i vantaggi dei dispositivi intelligenti e connessi
PROFINET soddisfa le vostre esigenze di processo
PROFINET permette agli utenti di sfruttare le informazioni a valore aggiunto fornite da dispositivi multivariabile. Ad esempio, è possibile ricevere dati di portata massica, densità e temperatura, dati dei totalizzatori e informazioni diagnostiche attraverso un unico cavo. Inoltre, si possono ridurre i tempi di messa in servizio, con un conseguente risparmio fino al 40%. Inoltre si riduce del 25% il tempo impiegato per l'identificazione e la regolazione dei cicli di processo e l'integrazione dei dispositivi.
Quali sono i principali vantaggi dell'Ethernet industriale?
Vantaggi per gli ingegneri:
Massima efficienza di progettazione, ad es. riducendo i costi di integrazione nel sistema.
Riduzione al minimo dei tempi di messa in servizio, grazie alla possibilità di configurare tutti i dispositivi direttamente dal sistema.
Vantaggi per operatori e addetti alla manutenzione:
Maggiori prestazioni operative, grazie alla maggiore ricchezza di dati in tempo reale.
Miglioramento dei processi di manutenzione, grazie alla possibilità di accedere direttamente alle funzionalità di diagnostica dei dispositivi.
In evidenza
Tutti i dispositivi PROFINET Endress+Hauser sono certificati da PI per assicurare la perfetta interoperabilità.
Driver dei dispositivi (GSD) salvati direttamente sugli strumenti.
Disponibilità di moduli specifici e informazioni ben strutturate nel sistema di controllo, in formato alfanumerico.
Riconoscimento automatico del dispositivo come nodo di rete.
Web server integrato per diagnostica e accesso remoto.
Supporto alla manutenzione predittiva con dati diagnostici affidabili in conformità a NAMUR NE 107.
Documentazione di avviamento per configurazione automatica in fase di sostituzione del dispositivo.
Vantaggi per voi
Web Server:
Funzionamento locale senza software aggiuntivi, per risparmiare tempo.
Possibilità di consultazione di informazioni complete di diagnostica, relative al dispositivo e al processo.
Upload/download rapido dei dati per manutenzione e assistenza.
Funzionamento semplice:
Concetto operativo Endress+Hauser, pensato per farvi risparmiare tempo.
Fruibilità ottimale grazie alla configurazione guidata.
Strutture dei menu e modalità di accesso al dispositivo specifiche dell'utilizzatore.
Reti di automazione PROFINET per un'architettura unificata
Scalabilità dell'impianto.
Modularità e flessibilità di installazione.
Accessibilità ottimale dei dati.
Trasparenza delle informazioni relative ai dispositivi da campo, dall'ambiente operativo alla sala di controllo.
Protezione degli investimenti grazie all'integrazione di tutte le reti di processo.
Approccio aperto grazie a PROFINET
Gli standard IEC 61158 e IEC 61784-2 costituiscono una base stabile, completa e aperta per i vostri investimenti, indipendente dal costruttore.
Tecnologia ampiamente collaudata nella pratica, con una base installata di 12 milioni di dispositivi in tutto il mondo.
I prodotti PROFINET devono essere collaudati e certificati presso laboratori indipendenti da PI, l'organizzazione utenti PROFIBUS e PROFINET.
Per informazioni dettagliate: www.profinet.com
PROFINET trasforma i vostri dati in informazioni
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Download
-
PROFINET trae vantaggio dai dispositivi intelligenti connessi
Approfittate dei dispositivi intelligenti connessi con PROFINET. Trasformate i dati in informazioni.
Dimensione del file:
Nome del file: