Insuperabile affidabilità, precisione e stabilità a lungo termine in processi critici. Il trasmettitore trasferisce non solo segnali digitali convertiti da RTD e sensori TC, ma anche da trasmettitori di resistenza e tensione che utilizzano comunicazione PROFIBUS® PA. Elevata disponibilità del punto di misura grazie a funzioni di monitoraggio del sensore. Informazioni diagnostiche secondo NAMUR NE 107. Elevata precisione di misura grazie all'accoppiamento sensore-trasmettitore.
Vantaggi
Comunicazione semplice e standardizzata via PROFIBUS® PA Profile 3.02
Soddisfa i requisiti EMC secondo NAMUR NE 21 e le raccomandazioni NE 89 in materia di trasmettitori di temperatura con elaborazione digitale del segnale
Design lineare dei punti di misura in aree Ex attraverso la conformità FISCO / FNICO secondo IEC 600079-27
Sicurezza di funzionamento in aree con pericolo di esplosione, grazie a omologazioni internazionali come FM IS, NI, CSA IS, NI e ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)
Alta precisione grazie all'accoppiamento sensore-trasmettitore
Funzionamento affidabile grazie al monitoraggio del sensore e al riconoscimento guasti hardware del dispositivo
Cablaggio rapido grazie alla tecnologia con morsetto a molla opzionale
Per affrontare le sfide legate al monitoraggio della temperatura in processi critici è stato sviluppato un design per il pozzetto termometrico che risponde alle variazioni di processo cinque volte più velocemente rispetto ai design standard.
La temperatura interna dei reattori durante la reazione dello zolfo deve essere monitorata costantemente e con precisione per evitare il fermo dell'impianto e ottimizzare il consumo energetico.
L'utilizzo di termometri per rilevare il surriscaldamento dei tubi fa risparmiare una notevole quantità di energia e aumenta l'efficienza del processo e la qualità del prodotto
9...32 V DC (PROFIBUS PA) 9...17,5 V DC (FISCO/FNICO)
Comunicazione
PROFIBUS PA
Installazione
testa terminale Form B
Precisione
(Pt100) <= 0,1 K (Pt100) <= 0,18 °F
Separazione galvanica
sì
Certificazione
ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc ATEX II3D Ex tc IIIC Dc ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD CSA C/US General Purpose FM IS, NI I/1+2/ABCD CSA IS, NI I/1+2/ABCD CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6 TIIS Ex ia IIC T6 NEPSI Ex nA IIC T4/T5/T6 IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6 FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G EAC Ex ia IIC T6 Ga EAC Ex d IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db INMETRO Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db NEPSI Ex d IIC T6 Gb UK II2D Ex tb IIIC Db UK II3D Ex tc IIIC Dc UK II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D Ex ia IIIC Dc UK II3G Ex nA IIC Gc, II3D Ex tc IIIC Dc UK II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .