Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
Protocollo FOUNDATION Fieldbus
Protocollo PROFIBUS PA -
Uscita
Non definito
-
Display
LCD con retroilluminazione ad alto contrasto con bargraph
TAG/unità -
Alimentazione
Non definito
Campo applicativo
L'indicatore a 8 canali visualizza valori misurati, valori calcolati e informazioni di stato degli slave in una rete FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA. In modalità Listener, il dispositivo rileva i vari indirizzi del bus di campo impostati e ne indica i valori. Di conseguenza, l'indicatore non incrementa il traffico lungo il bus. Con FOUNDATION Fieldbus™, i valori disponibili sul bus possono essere indicati anche mediante interconnessione dei blocchi funzione. Un campo di testo consente di visualizzare unità ingegneristica e TAG. Il trend è indicato mediante bargraph.
Indicatore da campo con 8 canali in ingresso e protocollo FOUNDATION Fieldbus per la visualizzazione di valori di processo e valori calcolati
Vantaggi
Semplice comunicazione standardizzata mediante protocollo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA
Modalità Listener per fino a 8 canali analogici o digitali
Display LC retroilluminato con bargraph, simboli di diagnostica e testo alfanumerico
Non richiede alimentazione esterna
Approvazioni internazionali
Selezione Fundamental
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI RID16
Indicatore da campo 8-canali
con protocollo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PAEN IT 27/02/202313/09/201629/09/201524/10/201326/11/2009Lingua:
Italiano
Versione:
27/02/2023
Dimensione del file:
648.3 KB
Nome del file:
TI00146RIT_1623-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento RID16
Indicatore per bus di campo con protocollo PROFIBUS® PA
EN IT 13/09/201622/10/2013Lingua:
Italiano
Versione:
13/09/2016
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
BA01268K16IT_0216.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
RID16 Istruzioni di funzionamento
Istruzioni di funzionamento per indicatore da campo RID16 con protocollo
FOUNDATION Fieldbus™EN IT 13/09/201622/10/201324/02/201001/12/2009Lingua:
Italiano
Versione:
13/09/2016
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
BA00284RIT_1416-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA RID16
Indicatore da campo a 8 canali
con protocollo PROFIBUS® PAEN IT 17/05/202330/09/201608/09/201616/10/201414/10/2013Lingua:
Italiano
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
KA01157KIT_0223-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
RID16 Brief Operating Instructions
Brief operating instructions RID16 8-channel field indicator with
FOUNDATION Fieldbus™ protocolEN IT 08/09/201616/10/201401/12/2009Lingua:
Inglese
Versione:
08/09/2016
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA00283RA2_1416.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
RID16
FOUNDATION Fieldbus™/PROFIBUS PA®
FM:
Control Drawing IS, NI, DIP
120600111Lingua:
Inglese
Versione:
06/07/2009
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
120600111.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
RID16
FOUNDATION Fieldbus™/PROFIBUS PA®
CSA:
Control Drawing IS, NI, DIP
120600112Lingua:
Inglese
Versione:
06/07/2009
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
120600112.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
RID16
ATEX, IECEx: Ex ia IIC T6...T4 Gb
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree
pericoloseEN IT 28/07/202227/06/201608/09/201509/10/201315/06/2010Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2022
Dimensione del file:
399.5 KB
Nome del file:
XA00099RIT_1622-00.pdf
-
-
-
Certificati FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA IS/NI/DIP RID16
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID16
Installation Notes for Hazardous LocationsEN IT 31/05/201014/09/2007Lingua:
Inglese
Versione:
31/05/2010
Dimensione del file:
104.4 KB
Nome del file:
120600112.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-