Sintesi delle specifiche
-
Precisione
0,075% + influenza del separatore
-
Temperatura di processo
-70 … 400 °C
(-94 … 752 °F) -
Campo di misura della pressione
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
1050 bar (15200 psi)
-
Distanza massima di misura
7000 m (22 966ft) H2O
-
Parti bagnate
Alloy C276
316L
Monel
Tantalio
PTFE -
Materiale della membrana di processo
316L, AlloyC,
Tantalio
Rodio> oro
PTFE -
Cella di misura
400 mbar...400 bar
(5,8 psi...6000 psi)
relativa/assoluta
Campo applicativo
Il trasmettitore di pressione digitale Cerabar PMP75 con membrana in metallo viene tipicamente utilizzato nei processi industriali, anche con requisiti igienici, per la misura di pressione, livello, volume o massa di liquidi o gas. Adatto ad applicazioni con alta pressione e temperature di processo estreme da -70 fino a +400°C (da -94 a 750°F). La funzione di Quick Setup con campo di misura regolabile permette messa in servizio semplice, riduzione dei costi e risparmio di tempo. Progettato secondo IEC 61508 per l'uso in applicazioni di sicurezza SIL2/3.
Custodia a due camere in alluminio o acciaio inox (316L).
Connessione al processo: filettature, flange o connessioni igieniche
Temperatura di processo: da -70 a +400°C (da -94 a +752°F)
Pressione: fino a ±0.075%
Precisione: ±0.05%
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, certificati igienici, certificazioni navali, SIL
Vantaggi
Grande varietà di connessioni al processo e materiali della membrana
La nuova TempC Membrane riduce al minimo gli effetti delle variazioni della temperatura ambiente e di processo
Soluzione di gestione dati HistoROM per messa in servizio, manutenzione e diagnostica semplici e rapide
Messa in servizio semplice guidata dal menu tramite display locale, da 4 a 20mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Elevata sicurezza grazie ad accoppiatore a tenuta di gas con capacità fino a SIL2/3, certificato secondo IEC 61508
Risparmio di costi grazie alla soluzione modulare che consente una semplice sostituzione di sensore, display ed elettronica
Resistenza al sovraccarico e monitoraggio dalla cella di misura all'elettronica
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
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Versione italiana - 08/2024
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN IT 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
1007 KB
Nome del file:
BA00271PIT_2022-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Misura della pressione di processo
1-5 V c.c., HART, PA, FFEN IT 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
TI00383PIT_3624-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN IT 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
1007 KB
Nome del file:
BA00271PIT_2022-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN IT 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
BA00302PIT_1922-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN IT 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
BA00295PIT_1922-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
6.3 MB
Nome del file:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Misura della pressione di processo
EN IT 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Lingua:
Italiano
Versione:
30/06/2022
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
KA01025PIT_1922-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN IT 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Lingua:
Inglese
Versione:
10/12/2014
Dimensione del file:
579.8 KB
Nome del file:
KA00252PA2_1514.pdf
-