Misuratori di portata più intelligenti per applicazioni di riempimento
RONCHI MARIO ha sviluppato una nuova riempitrice con la nuova generazione di misuratori Dosimag e Dosimass Endress+Hauser
La nuova generazione di riempitrici dell'azienda RONCHI MARIO S.p.A. presenta importanti innovazioni e i misuratori di portata Dosimag e Dosimass Endress+Hauser con funzione di dosaggio integrata sono tra i componenti principali della nuova filosofia di progettazione. Questi nuovi misuratori di portata controllano il processo di riempimento in modo autonomo, garantendo prestazioni di riempimento efficienti e costanti nel tempo, anche in presenza di condizioni variabili. Inoltre, il nuovo design della macchina semplifica l'utilizzo, l'assistenza e la manutenzione.
Vantaggi concreti: i clienti possono risparmiare $200.000 l'anno
Il design ottimizzato delle macchine garantisce la piena trasparenza del processo di riempimento, consentendo un controllo ottimale in fase operativa e semplificando le attività di assistenza e manutenzione.
Il tempo richiesto per il cambio di prodotto o formato delle bottiglie è stato notevolmente ridotto grazie all'algoritmo di riempimento intelligente dei misuratori di portata Dosimag e Dosimass, consentendo di aumentare la produttività generale della macchina.
La maggiore ripetibilità complessiva della riempitrice permette di ridurre gli sprechi di prodotto, poiché si verificano minori casi di riempimento eccessivo: ciò ha permesso a un'azienda leader del settore dei prodotti per la pulizia della casa di risparmiare oltre $200.000 l'anno.
Prestazioni di riempimento eccezionali e rispetto delle norme locali
Nella progettazione delle sue macchine di ultima generazione, RONCHI ha puntato soprattutto a incrementare le prestazioni di riempimento. La sfida era quella di ridurre i fermi macchina richiesti dopo il cambio prodotto o cambio bottiglia per ottenere massime prestazioni di riempimento (e ridurre le perdite di prodotto) e mantenere prestazioni di riempimento costanti anche al variare delle condizioni di processo. RONCHI ha inoltre semplificato il design per ridurre i costi di assistenza e manutenzione. Naturalmente, la macchina è sempre conforme alle norme nazionali vigenti in materia di confezionamento degli alimenti.
Misuratori di portata intelligenti con funzione di dosaggio integrata
![Misuratori di portata Dosimag e Dosimass con funzione di dosaggio integrata Misuratori di portata Dosimag e Dosimass con funzione di dosaggio integrata](/__image/a/2825335/k/9c9e763cdd028f596900b791ebe51126ced368ec/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CS%20-%20Ronchi%20Dosmiass_Dosimag.jpg)
RONCHI, cliente Endress+Hauser di lunga data, ha partecipato attivamente alla progettazione della nuova generazione di misuratori fornendo un prezioso input. Inoltre ha progettato le nuove macchine prevedendo fin dall'inizio l'integrazione dei nuovi misuratori di portata. Dosimag e Dosimass sono dotati di funzioni di controllo e di un algoritmo di riempimento specifico che consente ai misuratori di aprire e chiudere la valvola di riempimento. L'algoritmo compensa automaticamente la quantità di prodotto persa a causa del gocciolamento in seguito alla chiusura della valvola di riempimento, anche al variare delle condizioni di processo.
RONCHI MARIO S.p.A.
RONCHI MARIO S.p.A. è uno dei leader mondiali della produzione di riempitrici e sistemi di tappatura. Nei suoi cinquant'anni di esperienza RONCHI MARIO S.p.A. ha acquisito un know-how e competenze tecnologiche ineguagliabili. L'azienda punta costantemente all'innovazione, per fornire ai propri clienti macchine flessibili con prestazioni eccellenti. RONCHI si impegna a fornire le migliori soluzioni per l'imbottigliamento di prodotti chimici, cosmetici e alimentari.
![RONCHI MARIO S.p.A., riempitrice con misuratore di portata Endress+HauserDosimass](/__image/a/2900047/k/e1057c194ffdd156c306d0980c5e90364ed90434/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CS%20-%20Ronchi%20Logo%20-%20Packaging%20Machinery.jpg)