Lo specialista per le scienze della vita con funzionalità estese del trasmettitore. Sviluppato per applicazioni in condizioni sterili nel settore farmaceutico e delle biotecnologie.
Caratteristiche del sensore
Massima qualità del processo - conforme ai requisiti del settore. Minori punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio: nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. ASME BPE, 3-A ed EHEDG conformi e bassa delta-ferrite. Tubo di misura elettrolucidato in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimenti e dosaggi, per densità e concentrazione, per diagnostica avanzata. Opzioni flessibili per il trasferimento dei dati - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con touch control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Diametro
DN 8 ... 50 (³⁄₈ ... 2")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4435 (316L) Connessione: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale, web browser web e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Impulsi/frequenza/contatto (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari Stato 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo)
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Sicurezza del prodotto
Marchi CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni di sicurezza conformi alla norma IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Specifico per l'industria farmaceutica, trasmettitore con funzionalità estese. Dedicato ad applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.
Caratteristiche del sensore
Massima qualità del processo - conforme ai requisiti del settore. Minori punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio: nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. ASME BPE e 3-A conformi e bassa delta ferrite. Tubo di misura elettrolucidato in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità – software di riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Display a 4 righe retroilluminato con Touch Control. Dispositivo in versione compatta o separata.
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari: Stato 0‐20 mA (attivo)/4‐20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni di sicurezza conformi alla norma IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE
Principio di misura
Coriolis
Caratteristica / Applicazione
Misuratore di portata massica Coriolis conforme a ASME BPE, ISPE, FDA, 3-A
Temperatura ambiente
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Pressione di processo
PN 16...40 Cl 150...300 JIS 20...40K
Parti bagnate
316L/1.4435
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza (10 KHz, attivo/passivo) Relè/stato
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA IECEx TIIS NEPSI
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Lo specialista per applicazioni farmaceutiche con trarmettitore con funzionalità avanzate. Dedicato per applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.
Caratteristiche del sensore
Massima qualità di processo - pienamente conforme ai requisiti industriali. Meno punti di misura del processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di funzionamento in ingresso/uscita. ASME BPE, 3-A e EHEDG sono conformi alla ferrite a basso delta. Tubo di misura elettrolucidato in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni di trasferimento dati flessibili - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento. Dispositivo in versione compatta o remota.
Diametro
DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4435 (316L) Connessione: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
IP66/67, tipo 4X. Trasmettitore remoto: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
7 uscite modulari: 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passivo) Relay
Ingressi
8 ingressi modulari: Stato 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su impianti accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Informazioni tecniche
Sistema di misura della portata massica Coriolis Sistema a tubo singolo
"Installa e dimentica": igienico autosvuotante conforme a requisiti,
codici e standard ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A
Informazioni tecniche Sistema di misura della portata massica Coriolis Sistema a tubo singolo "Installa e dimentica": igienico autosvuotante conforme a requisiti, codici e standard ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .