Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass X 300 / 8X3B per l'industria petrolifera e del gas

Proline Promass X 300
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata a quattro tubi con funzionalità estese, con un trasmettitore compatto e di facile accesso

8X3B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,10 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,10 %
    Portata massica (solo gas, solo tantalio): ±0,50 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.

  • Campo di misura

    Da 0 a 4100 t/h (da 0 a 4520 tn. sh./h)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a +180 °C (da -58 a +356 °F)

  • Campo di pressione

    PN 100, classe 600

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4404 (316/316L)
    Connessione: 1.4404 (316/316L)

Campo applicativo

Il Promass X a quattro tubi garantisce un'elevata precisione (0,05%) e offre prestazioni eccezionali nelle applicazioni onshore e offshore dell'industria petrolifera e del gas. Con il suo trasmettitore compatto, Promass X 300 offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione: accesso da un solo lato, display remoto e migliori opzioni di connettività. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e la verifica della conformità.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Per le portate più elevate e prestazioni eccezionali in applicazioni onshore e offshore nell'industria oil&gas.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 300 ... 400 (12 ... 16")

  • Sistema a quattro tubi con bassa perdita di carico

  • Struttura esterna completamente in 1.4435 (316L)

  • Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Display separato disponibile

Vantaggi

  • Maggiore redditività – un unico punto di installazione che fornisce la massima accuratezza per grandi quantità

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione salvaspazio - non è necessario alcun tratto in ingresso/uscita

  • Accesso completo alle informazioni di processo e di diagnostica - numerosi I/O liberamente combinabili ed Ethernet

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products