Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Oléoduc du Rhône SA

Misura della portata del petrolio greggio con Promass su un oleodotto che alimenta la raffineria

I misuratori di portata meccanici installati sull'oleodotto, che convogliano altresì il greggio alla raffineria "Tamoil" di Collombey, generano altissimi costi di manutenzione. Il gestore Oléoduc du Rhône SA ha deciso di modernizzarli, puntando sui misuratori di portata a effetto Coriolis prodotti da Endress+Hauser.

Tubo standard sull'impianto dell'Oleodotto del Rodano

I vantaggi

  • La portata viene misurata con maggior precisione e continuità

  • La portata massica e la densità vengono misurate in contemporanea

  • Maggior attendibilità

  • Riduzione dei costi di manutenzione

Promass 84F

Da parte nostra, possiamo solo prendere atto della sollecitudine e della disponibilità del personale Endress+Hauser nella realizzazione del progetto.

Antonio Riviello, Responsabile operativo
Oléoduc du Rhône SA

Sfida

L’impianto è composto da tre misuratori di portata DN250. È prevista l'installazione in serie di due misuratori per il calcolo del greggio trasferito. Il terzo misuratore di portata viene montato in parallelo per calibrare ciclicamente i due misuratori di portata principali, e rilevare eventuali sfasamenti durante la misura. I contatori volumetrici precedentemente installati erano di tipo "PD-metro", ovverosia a "spostamento positivo". Questo tipo di misuratore di portata meccanico genera dei costi elevati per tutto il suo ciclo di vita.

Soluzione con Endress+Hauser

L'ammodernamento dei misuratori di portata della stazione di misura all'ingresso della raffineria era divenuto una tappa obbligata. I nuovi misuratori della portata massica a effetto Coriolis sono del tipo Promass 84F in DN250. Garantiscono una maggior precisione, a fronte di costi di manutenzione decisamente più contenuti. Un altro importante vantaggio dei misuratori Promass consiste nella possibilità di misurare contemporaneamente la densità e la portata massica. La conversione della massa volumica a 15°C è garantita da alcuni calcolatori MFX4 della società "Mess- und Fördertechnik".

Contenuto della fornitura di un'unità di dosaggio

  • Misuratori di portata massica Promass 84F

  • Sensori di temperatura

  • Certificati di conformità

  • Commissioning