©Endress+Hauser
Successore
Misuratore di portata a quattro tubi con funzionalità estese, con un trasmettitore compatto e di facile accesso
Maggiori informazioni
Misuratore di portata a quattro tubi per elevatissime portate, versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
Misuratore di portata a quattro tubi dalle massime capacità con funzionalità estese del trasmettitore. Per portate e prestazioni superiori in applicazioni costiere/offshore nell'industria petrolifera&gas.
Caratteristiche del sensore
Maggiore profitto – punto di installazione singolo che fornisce un'accuratezza significativa per grandi quantità. Meno punti di misura nel processo – misura di diverse variabili (portata, densità, temperatura). Installazione di ridotto ingombro – non richiede tratti rettilinei in entrata/uscita. Diametro nominale: DN 300 ... 400 (12 ... 16"). Sistema a quattro tubi con ridotta perdita di carico.
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimenti, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni flessibili per il trasferimento dei dati - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con touch control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Diametro
DN 300 ... 400 (12 ... 16")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4404 (316/316L) Connessione: 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,1% (standard), 0,05% (opzionale) Portata volumetrica (liquido): ±0,1% Portata massica (gas): ±0,35% Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³
Campo di misura
0 … 4100 t/h (0 … 4520 US t/h)
Temperatura di processo
–50 … +180 °C (–58 … +356 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –20 … +60 °C (–4 … +140 °F) Opzione: –40 … +60 °C (–40 … +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), massima resistenza alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
Alluminio pressofuso verniciato a polvere 1.4301 (304), lamiera CF3M (316L), fusione
Protezione elettronica
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale, web browser web e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Impulsi/frequenza/contatto (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari Stato 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, Fieldbus Foundation, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, navale PED, CRN, AD 2000 NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME, NORSOK
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Approvazione per usi marini
Certificati e approvazioni per pressione
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
Nome del prodotto
Misuratore di portata a quattro tubi con funzionalità estese del trasmettitore. Per le portate più elevate e prestazioni eccezionali in applicazioni onshore e offshore nel settore delle raffinerie.
Caratteristiche del sensore
Maggiore redditività – un unico punto di installazione che fornisce la massima accuratezza per grandi quantità. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Diametro nominale: DN 300 ... 400 (12 ... 16"). Sistema a quattro tubi con bassa perdita di carico.
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità – software per riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Display a 4 righe retroilluminato con Touch Control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Materiali delle parti bagnate
Misuratore: 1.4404 (316/316L) Connessione: 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione
Errore di misura massimo
Portata massica (liquidi): ±0,1 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquidi): ±0,1 % Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm³
Campo di misura
0...4100 t/h (0...4520 tn. sh./h)
Temperatura di processo
–50...+180 °C (–58...+356 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Opzione: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), più elevata resistenza alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
Alluminio pressofuso verniciato a polvere 1.4301 (304), lamiera CF3M (316L), fusione
Protezione elettronica
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari: Stato 0‐20 mA (attivo)/4‐20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, certificazione navale PED, CRN, AD 2000 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN, ASME, NORSOK
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Omologazione per utilizzo marino
Certificati e approvazioni per pressione
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
96 documenti
Proline Promass 83X
Technical Information
Coriolis flowmeter
EN
IT
Bulgaro Tedesco French Russo Cinese
27/02/2014
01/10/2011
19/08/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
27/02/2014
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
TI00110DEN_0314.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
IT
Tedesco Giapponese
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/10/2009
01/11/2008
Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2012
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
BA00065DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Device
Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus.
EN
IT
Tedesco Giapponese
01/11/2008
01/12/2006
01/12/2005
01/12/2000
Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2008
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA066DEN_1108.pdf
Descrizione delle funzioni dello strumento
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA Sistema di misura di portata massica Coriolis
EN
IT
Ceco Tedesco
01/11/2008
01/01/2006
01/03/2005
01/06/2001
Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2008
Dimensione del file:
5.5 MB
Nome del file:
BA064DIT_1108.PDF
Proline Promass 83
HART
Istruzioni di funzionamento
Sistema di misura della portata massica Coriolis
EN
IT
Bulgaro Ceco Tedesco Spagnolo French Ungherese Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
01/12/2014
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2010
01/10/2008
Lingua:
Italiano
Versione:
01/03/2010
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
BA059DIT_0310.PDF
Proline promass 83
HART
Descrizione delle funzioni
dello strumento
Sistema di misura di portata massica Coriolis
EN
IT
Bulgaro Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo
01/12/2014
01/09/2008
01/12/2005
01/11/2004
15/10/2003
Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2008
Dimensione del file:
5.4 MB
Nome del file:
BA060DIT_0908.PDF
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Istruzioni di funzionamento
Sistema di misura della portata massica Coriolis
EN
IT
Ceco Tedesco Russo
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/08/2007
Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2008
Dimensione del file:
6.4 MB
Nome del file:
BA063DIT_1108.PDF
Proline Promass 83
Modbus RS485
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
IT
Tedesco Russo
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2006
Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2012
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
BA00107DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
MODBUS RS485
Description of
Device Functions
Descriptions of the device functions (Options and In-/Outputs) Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS RS485.
EN
IT
Tedesco
01/11/2008
01/12/2005
01/11/2004
Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2008
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
BA108DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
Istruzioni di funzionamento brevi
Misuratore di portata Coriolis
EN
IT
Tedesco Spagnolo Finlandese French Portoghese Russo Cinese
26/05/2016
06/08/2015
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2011
Lingua:
Italiano
Versione:
26/05/2016
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
KA00024DIT_1716.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit alimentazione 40/8X/65 220V REx000
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50098557
Kit p.s.b.40/8X 220V REx000 HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039431
Kit p.s.b.40/8X 220V REx000 HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039431
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50098558
Kit p.s.b.8X 220V REx120 HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039432
Kit p.s.b. 40/8X 220V REx330 Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71097758
Kit p.s.b.8X 220V REx330 HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71097760
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50098565
Kit p.s.b.8X 24V REx000 HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039434
Kit P.s.b. 40/8X/65 20-55AC 16-62DC Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50098566
Kit P.s.b. 8X 24V REx120 HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039436
Kit P.s.b. 40/8X 24V REx330 Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71097759
Kit P.s.b. 8X 24V REx330 HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71097761
Kit 10 fusibili 250 VAC T800 MA
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094002
Kit 10 fusibili T 2A00/250V
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094003
Kit amplif. mis. Promass 83/8ME WEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106097
Kit meas. amplifier 83 WEA HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039409
Kit di misura amplific. PMASS 83 EES EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106098
Kit amplif. misura 83 EES HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039410
Kit amplif. mis. PMASS 83 SEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106099
Kit meas. amplifier 83 SEA HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039411
Kit meas. amplifier Pmass 83 CN EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50108135
Kit meas. amplifier 83 CN HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039412
Kit amp. 83, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261695
Kit amp. 83,HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE,EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261696
Kit amp. 83, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261697
Kit amp. 83,HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE,EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261698
Kit amp. 83, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261699
Kit amp. 83, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE, EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261700
Kit amp. 83, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261701
Kit amp. 83,HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261702
Kit com 53/83/93/65 curr/freq/2Relay Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039475
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098301
Kit I/O corrente/frequenza out HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039476
Kit com5X/40/8X/93/65 Iout pass/Freq.Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098302
Kit I/O Iout passivo/Frequenza HE Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039479
Kit com5X/40/8X/93/65 Iout act/Freq.Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098303
Kit I/O Iout attiva/Frequenza HE Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039478
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066580
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71095037
Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50104625
Kit I/O 83 2x Iout active HE Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039480
Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50104626
Kit I/O 83 2x Iout passive HE Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039481
Kit I/U 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039484
Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71021743
Kit I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039485
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039486
Kit Com53/8X/93/65 curr.out 3 Interf.Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039477
Kit I/O Modulo 53/83 Ethernet
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71105712
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 current out
Numero disegno
Codice d'ordine
2
50096834
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 current out
Numero disegno
Codice d'ordine
2
50096834
Kit Sub PCB uscita corrente HE
Numero disegno
Codice d'ordine
2
71039487
Kit Sub PCB uscita corrente HE
Numero disegno
Codice d'ordine
2
71039487
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 frequency out
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50096835
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 frequency out
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Numero disegno
Codice d'ordine
3
71039489
Kit Sub PCB frequency out HE
Numero disegno
Codice d'ordine
3
71039489
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 Status input
Numero disegno
Codice d'ordine
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Numero disegno
Codice d'ordine
4
71039492
Kit Sub PCB Pline53/83/93 Relay out
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50096836
Kit Sub PCB Pline53/83/93 Relay out
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50096836
Numero disegno
Codice d'ordine
5
71039491
Numero disegno
Codice d'ordine
5
71039491
Numero disegno
Codice d'ordine
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Numero disegno
Codice d'ordine
6
71039488
Kit Sub PCB 53/83 Ethernet
Numero disegno
Codice d'ordine
37
71105711
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50096754
Kit modulo display, da parete
Numero disegno
Codice d'ordine
J
50096755
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numero disegno
Codice d'ordine
G
50094016
Kit Bus/scheda di connessione Ethernet
Numero disegno
Codice d'ordine
G
71105709
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numero disegno
Codice d'ordine
21
50094017
Kit connett. board PMASS 8X armadio par
Numero disegno
Codice d'ordine
19
50098637
Kit connec. board 8X wall enclosur HE
Numero disegno
Codice d'ordine
19
71039493
Set Anschlussprint PMAG 5X I/O Wandgeh
Numero disegno
Codice d'ordine
18
50094014
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50098705
Kit connection board 8X FS HE
Numero disegno
Codice d'ordine
A
71039494
Kit connessione board 8X FS Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50098706
Kit connection board 8X FS HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
A
71039495
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numero disegno
Codice d'ordine
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numero disegno
Codice d'ordine
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50094004
Kit S-Dat Promass 83/8ME programmed
Numero disegno
Codice d'ordine
S
71003952
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
32
50094027
Kit cover 8X with window INOX Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
32
71069283
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
33
50094029
Kit cover 8X blind version INOX Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
33
71069287
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit riparazione: coperchio, vers. remota
Numero disegno
Codice d'ordine
10
71247838
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Numero disegno
Codice d'ordine
34
50094039
Kit cover 8X terminal compart. INOX Exe
Numero disegno
Codice d'ordine
34
71069290
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
35
50094040
Kit cover 8X terminal compart. INOX Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
35
71069288
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50096840
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 2 cable glands M20x1.5 INOX Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71069285
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Kit ghiandola di cavo Profibus PA
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098037
Kit ghiadole di cavo Found. Fieldbus
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50094984
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71105713
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71105713
Set Printträger kpl Feldgehäuse
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50096839
Kit boccola a di campo/cassa acciaio
Numero disegno
Codice d'ordine
14
50099102
Kit Terminal protective Cover Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
36
71008445
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numero disegno
Codice d'ordine
13
50096841
Numero disegno
Codice d'ordine
13
71069284
Kit 2 lastre protezione armadio parete
Kit guarnizione coperchio a parete cont
Numero disegno
Codice d'ordine
20
50094041
Kit 10 guarnizione coperchio a contenti
Numero disegno
Codice d'ordine
11
50094050
Kit Part 40/8X fieldhousing compact
Numero disegno
Codice d'ordine
25
50098703
Kit Part Promass E/F-HT/C/F-DCI/X FS
Numero disegno
Codice d'ordine
26
50103152
Numero disegno
Codice d'ordine
24
50098704
Kit cavo Promass versione remota 10m
Numero disegno
Codice d'ordine
28
50093554
Set Kabel PROMASS FS L= 20m
Numero disegno
Codice d'ordine
28
50093573
Kit cavo Promass versione remota 10m Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
28
50098567
Kit cavo Promass versione remota 20m Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
28
50098568
Promass 83, trasmettitore
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti