Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misuratore di portata igienico ad altissima ripetibilità con trasmettitore saldato per operazioni di riempimento e dosaggio

Misuratore di portata elettromagnetico Dosimag

Misuratore di portata con design igienico, massima ripetibilità e custodia compatta, completamente saldata

D5AB
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    ±0,25% o.r. ± 1 a 4 m/s (3,3 a 13 ft/s)

  • Campo di misura

    0,14 … 1,66 l/s (0.035 … 0.44 gal/s)

  • Temperatura di processo

    Materiale di tenuta EPDM: -20 … +130 °C (-4 … 266 °F)
    Materiale di tenuta silicone: --20 … +130 °C (-4 … 266 °F)
    Materiale di tenuta Viton: 0 … +150 °C (32 … 302 °F)

  • Campo di pressione

    PN 16

  • Materiali delle parti bagnate

    Rivestimento: PFA
    Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio;
    Platino

Campo applicativo

Dosimag è concepito per applicazioni esigenti di riempimento e imbottigliamento di liquidi conduttivi nell'industria alimentare e in quella farmaceutica. Nelle applicazioni in cui lo spazio è limitato, Dosimag è la scelta prioritaria per integratori di sistemi, costruttori di skid e produttori di apparecchiature. Dosimag misura direttamente il volume. Principio di misura bidirezionale sostanzialmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità.

L'elettronica di questo sensore compatto e robusto è disponibile in tre versioni:

  • Versione a impulsi/frequenza/stato, per un utilizzo facile ed economico nelle applicazioni di riempimento

  • La versione intelligente a impulsi con IO-Link assicura una comunicazione digitale continua, messa in servizio semplice, facile gestione della documentazione, disponibilità in tempo reale dei dati di processo, ottimizzazione delle condizioni di riempimento e manutenzione predittiva

  • Versione batch integrata con Dynamic Drip Correction su Modbus RTU per il controllo avanzato del riempimento

Vantaggi

  • Prestazioni di riempimento elevate e stabili – grande accuratezza di misura e ripetibilità in tempi di riempimento brevi

  • IO-Link consente la comunicazione digitale in tempo reale, per una messa in servizio più semplice e la disponibilità continua dei dati

  • Design compatto per un ingombro ottimizzato della macchina

  • Funzionalità batch integrata – processo di riempimento gestito dal misuratore di portata  

  • Recupero automatico dei dati per la manutenzione

  • Conformità globale agli standard di settore – EHEDG, 3-A, FCM, cGMP

  • Possibilità di pulizia SIP e CIP

Video

  • Tecnologia di comunicazione digitale IO-Link
    Comunicazione IO-Link

    La comunicazione IO-Link aiuta a digitalizzare il vostro impianto

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore