Promass P è lo specialista per i processi sterili nel settore farmaceutico. E' dedicato ad applicazioni biotecnologiche che richiedono il più alto rispetto delle linee guida e dei regolamenti. Con il suo trasmettitore remoto innovativo Promass P 500 massimizza la flessibilità di installazione e la sicurezza operativa in ambienti esigenti. Heartbeat Technology consente la conformità e la sicurezza del processo in ogni momento.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità
Dedicato ad applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.
Proprietà del dispositivo
Conformità ASME BPE, 3-A ed EHEDG e delta ferrite bassa
Tubo di misura elettropulito in 1.4435 (316L)
Disponibilità immediata dopo i cicli di pulizia CIP/SIP
Versione remota con fino a 4 I/O
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore
Vantaggi
Massima qualità di processo - completamente conforme alle esigenze del settore
Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
Misuratori di portata più intelligenti per applicazioni di riempimento: l'azienda RONCHI MARIO ha sviluppato una nuova riempitrice con la nuova generazione di Dosimag e Dosimass Endress+Hauser con funzione di dosaggio integrata.
Specialista per le scienze della vita, come versione remota con fino a 4 I/O. Dedicato ad applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.
Caratteristiche del sensore
Massima qualità di processo - completamente conforme alle esigenze del settore. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Conformità ASME BPE, 3-A ed EHEDG e delta ferrite bassa. Tubo di misura elettropulito in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Disponibilità immediata dopo i cicli di pulizia CIP/SIP. Versione remota con fino a 4 I/O; custodia di collegamento del sensore igienico con IP69. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN.
Standard: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Opzione: –50...+205 °C (–58...+401 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione Custodia del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestita Custodia del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Sensore versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4X Sensore versione separata (opzione): IP69. Trasmettitore versione separata: IP66/67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Specialista per le scienze della vita, come versione remota con fino a 4 I/O. Dedicato ad applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.
Certificati e approvazioni igieniche
cGMP
Principio di misura
Coriolis
Denominazione del prodotto
Specialista per le scienze della vita, come versione remota con fino a 4 I/O. Dedicato ad applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.
Caratteristiche del sensore
Massima qualità di processo - completamente conforme alle esigenze del settore. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Conformità ASME BPE, 3-A ed EHEDG e delta ferrite bassa. Tubo di misura elettropulito in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Disponibilità immediata dopo i cicli di pulizia CIP/SIP. Versione remota con fino a 4 I/O; custodia di collegamento del sensore igienico con IP69. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN.
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Specialista per le scienze della vita, come versione remota con fino a 4 I/O. Dedicato ad applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.
Caratteristiche del sensore
Massima qualità di processo - completamente conforme alle esigenze del settore. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Conformità ASME BPE, 3-A ed EHEDG e delta ferrite bassa. Tubo di misura elettropulito in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Disponibilità immediata dopo i cicli di pulizia CIP/SIP. Versione remota con fino a 4 I/O; custodia di collegamento del sensore igienico con IP69. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN.
Diametro
DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4435 (316L) Connessione: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
Standard: da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F) Opzione: da -50 a +205 °C (da -58 a +401 °F)
Temperatura ambiente
Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione Custodia di collegamento del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Custodia di connessione del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, tipo 4X custodia Versione remota del sensore (opzionale): IP69. Versione remota del trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
5 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attivo/passivo) Uscita a doppio impulso (attivo/passivo) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
24 V DC 24 V AC da 100 a 230 V AC da 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .