Il design monotubo diritto di Promass I fornisce misure di viscosità in linea abbinata alla misura di portata massica, densità e temperatura. Con il suo trasmettitore remoto innovativo Promass I 500 massimizza la flessibilità di installazione e la sicurezza operativa in ambienti esigenti. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e la verifica della conformità.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come la viscosità o densità
Misurare liquidi e gas in applicazioni che richiedono basse perdite di carico e un trattamento delicato del liquido.
Proprietà del dispositivo
Sistema a tubo singolo rettilineo facile da pulire
Tecnologia TMB
Tubo di misura in titanio
Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore
Vantaggi
Risparmio energetico - il suo design a passaggio pieno garantisce perdite di carico minime
Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
Misura in linea della viscosità e della portata con una versione a trasmettitore remoto con un massimo di 4 ingressi/uscite. Misura di liquidi e gas in applicazioni che richiedono una bassa perdita di pressione e un trattamento delicato del fluido.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico - il design full-bore consente di ridurre al minimo le perdite di pressione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Sistema a tubo singolo rettilineo di facile pulizia. Tecnologia TMB. Tubo di misura in titanio.
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Diametro
DN 8...80 (⅜...3")
Materiali delle parti bagnate
Misuratore: titanio grado 9 Connessione: titanio grado 2
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione, viscosità
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione Custodia del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestita Custodia del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Sensore versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4X Sensore versione separata (opzione): IP69. Trasmettitore versione separata: IP66/67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, cGMP
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misura in linea della viscosità e della portata con una versione a trasmettitore remoto con un massimo di 4 ingressi/uscite. Misura di liquidi e gas in applicazioni che richiedono una bassa perdita di pressione e un trattamento delicato del fluido.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico - il design full-bore consente di ridurre al minimo le perdite di pressione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Sistema a tubo singolo rettilineo di facile pulizia. Tecnologia TMB. Tubo di misura in titanio.
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Diametro
DN 8...80 (⅜...3")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: titanio grado 9 Connessione: titanio grado 2
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione, viscosità
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione Custodia del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestita Custodia del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Sensore versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4X Sensore versione separata (opzione): IP69. Trasmettitore versione separata: IP66/67, custodia Type 4X"
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, cGMP
Principio di misura
Coriolis
Denominazione del prodotto
Misura in linea della viscosità e della portata con una versione a trasmettitore remoto con un massimo di 4 ingressi/uscite. Misura di liquidi e gas in applicazioni che richiedono una bassa perdita di pressione e un trattamento delicato del fluido.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico - il design full-bore consente di ridurre al minimo le perdite di pressione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Sistema a tubo singolo rettilineo di facile pulizia. Tecnologia TMB. Tubo di misura in titanio.
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misura in linea della viscosità e della portata con una versione a trasmettitore remoto con un massimo di 4 ingressi/uscite. Misura di liquidi e gas in applicazioni che richiedono una bassa perdita di pressione e un trattamento delicato del fluido.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico - il design full-bore consente di ridurre al minimo le perdite di pressione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Sistema a tubo singolo rettilineo di facile pulizia. Tecnologia TMB. Tubo di misura in titanio.
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Diametro
Da DN 8 a 80 (da ⅜ a 3")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: Titanio grado 9 Connessione: Titanio grado 2
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione Custodia di collegamento del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Custodia di collegamento del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, tipo 4X custodia Versione remota del sensore (opzionale): IP69. Versione remota del trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
11 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attivo/passivo) Uscita a doppio impulso (attivo/passivo) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
24 V DC 24 V AC da 100 a 230 V AC da 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
3.1 Certificato materiali
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misura in linea della viscosità e della portata con una versione a trasmettitore remoto con un massimo di 4 ingressi/uscite. Misura di liquidi e gas in applicazioni che richiedono una bassa perdita di pressione e un trattamento delicato del fluido.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico - il design full-bore consente di ridurre al minimo le perdite di pressione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Sistema a tubo singolo rettilineo di facile pulizia. Tecnologia TMB. Tubo di misura in titanio.
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Diametro
Da DN 8 a 80 (da ⅜ a 3")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: Titanio grado 9 Attacco al processo: Titanio grado 2.
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento, concentrazione, viscosità
Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F).
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione Custodia di collegamento del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Custodia di collegamento del sensore (opzionale): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L .
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, custodia tipo 4X Versione remota del sensore (opzione): IP69. Versione remota del trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X.
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno). Configurazione tramite display locale e strumenti operativi.
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attiva/passiva) Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva) Uscita relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA.
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
DC 24 V da 100 a 230 V AC. da 100 a 230 V AC / 24 V DC 24 V (area non pericolosa).
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marchio EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511.
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni su guida DIN per l'installazione nel quadro elettrico, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionali con approvazione SIL ed
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni su guida DIN per l'installazione nel quadro elettrico, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionali con approvazione SIL ed
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .