Combina la misura di viscosità e portata in linea con le funzionalità estese del trasmettitore. Misura liquidi e gas in applicazioni che richiedono ridotte perdite di carico e delicato trattamento del fluido.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico - costruzione a passaggio a pieno per perdite di carico minime. Meno punti di misura nel processo - misura di diverse variabili (portata, densità, temperatura). Installazione di ridotto ingombro - non richiede tratti in entrata/uscita. Sistema monotubo diritto, facile da pulire. Tecnologia TMB.
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimenti e dosaggi, per densità e concentrazione, per diagnostica avanzata. Opzioni flessibili per il trasferimento dei dati - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con touch control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Diametro
DN 8 ... 80 (⅜ ... 3")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: titanio grado 9 Connessione: titanio grado 2
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, viscosità
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale, web browser web e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Impulsi/frequenza/contatto (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari Stato 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo)
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misura in linea di viscosità e portata, funzionalità estesa del trasmettitore. Misura di liquidi e gas in applicazioni che richiedono basse perdite di carico e un trattamento delicato del liquido.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico – il design a passaggio pieno garantisce perdite di carico minime. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Sistema a tubo singolo rettilineo di facile pulizia. Tecnologia TMB.
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità – software di riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Display a 4 righe retroilluminato con Touch Control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Diametro
DN 8...80 (⅜...3")
Materiali delle parti bagnate
Misuratore: titanio grado 9 Connessione: titanio grado 2
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione, viscosità
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari: Stato 0‐20 mA (attivo)/4‐20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG
Principio di misura
Coriolis
Caratteristica / Applicazione
Sistema bilanciato a tubo singolo, installazione semplice che non richiede interventi successivi Costruzione: igienica e facile da pulire, semplicità di gestione del fluido - materiale resistente alle sostanze chimiche
Temperatura ambiente
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-50...+150 °C (-58...+302 °F)
Pressione di processo
PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K
Parti bagnate
Titanio
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza (10 KHz), attivo/passivo Relè/stato
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Combina la misura della viscosità e della portata in linea con la funzionalità estesa del trasmettitore. Misura liquidi e gas in applicazioni che richiedono basse perdite di pressione e un trattamento delicato dei fluidi.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico - il design full bore consente di ridurre al minimo le perdite di pressione. Meno punti di misura del processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. Sistema a tubo singolo diritto e facile da pulire. Tecnologia TMB.
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni di trasferimento dati flessibili - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento. Dispositivo in versione compatta o remota.
Diametro
Da DN 8 a 80 (da ⅜ a 3")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: Titanio grado 9 Connessione: Titanio grado 2
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
IP66/67, tipo 4X. Trasmettitore remoto: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
5 uscite modulari: 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passivo) Relay
Ingressi
3 ingressi modulari: Stato 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su impianti accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
3.1 Certificato materiali
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG
Principio di misura
Coriolis
Caratteristiche principali
Sistema monotubo bilanciato, installazione "Fit-and-Forget", misura di viscosità Esecuzione:. facile da pulire, igienica, gestione delicata del fluido
Sistema monotubo bilanciato. Doppia modalità per misura indipendente della viscosità. Non influenzato dalle forti vibrazioni. Montaggio semplice ed economico. Misura indipendente dalla proprietà del fluido. Operatività dall'esterno senza aprire la custodia I pacchetti software possono essere aggiornati per: - Applicazioni di dosaggio - Misura della concentrazione - Diagnostica avanzata Menu "Quick Setup" per una messa in servizio rapida direttamente in campo.
Sistema di misura della portata massica Coriolis
Sistema a tubo singolo "Installa e dimentica":
facile da pulire igienico nondanneggia il prodotto misurato
materiali resistenti agli agenti chimici
Sistema di misura della portata massica Coriolis Sistema a tubo singolo "Installa e dimentica": facile da pulire igienico nondanneggia il prodotto misurato materiali resistenti agli agenti chimici
Sistema di misura della portata massica Coriolis Sistema a tubo singolo "Installa e dimentica": Misura della viscosità in linea – facile da pulire – igienico – non altera il prodotto misurato – materiali resistenti agli agenti chimici
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .