Misuratore di portata a tubo singolo rettilineo con trasmettitore compatto o remoto. Misura di liquidi e gas in applicazioni che richiedono basse perdite di carico e un trattamento delicato del liquido.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico – il design a passaggio pieno garantisce perdite di carico minime. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Sistema a tubo singolo rettilineo di facile pulizia. Tecnologia TMB.
Caratteristiche del trasmettitore
Economicamente vantaggioso – design specifico per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Pienamente compatibile con gli standard industriali – IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
Diametro
DN 8...80 (⅜...3")
Materiali delle parti bagnate
Misuratore: titanio grado 9 Connessione: titanio grado 2
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 2 righe retroilluminato con pulsanti Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A
Sicurezza del prodotto
CE, C-tick, EAC marking
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, per applicazioni di sicurezza conformi alla norma IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato pateriali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misuratore di portata a tubo singolo rettilineo con trasmettitore compatto o remoto. Misura di liquidi e gas in applicazioni che richiedono basse perdite di carico e un trattamento delicato del liquido.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico – il design a passaggio pieno garantisce perdite di carico minime. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Sistema a tubo singolo rettilineo di facile pulizia. Tecnologia TMB.
Caratteristiche del trasmettitore
Economicamente vantaggioso – design specifico per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Pienamente compatibile con gli standard industriali – IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
Diametro
DN 8...80 (⅜...3")
Materiali delle parti bagnate
Misuratore: titanio grado 9 Connessione: titanio grado 2
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display a 2 righe con retroilluminazione con pulsanti Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni di sicurezza conformi alla norma IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG
Principio di misura
Coriolis
Caratteristica / Applicazione
Sistema bilanciato a tubo singolo, installazione semplice che non richiede interventi successivi Costruzione: igienica e facile da pulire, semplicità di gestione del fluido - materiale resistente alle sostanze chimiche
Temperatura ambiente
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-50...+150 °C (-58...+302 °F)
Pressione di processo
PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K
Parti bagnate
Titanio
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza Stato
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Il flussimetro monotubo diritto con trasmettitore compatto o remoto. Misura di liquidi e gas in applicazioni che richiedono basse perdite di pressione e un trattamento delicato dei fluidi.
Caratteristiche del sensore
Risparmio energetico - il design full bore consente di ridurre al minimo le perdite di pressione. Meno punti di misura del processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. Sistema a tubo singolo diritto e facile da pulire. Tecnologia TMB.
Caratteristiche del trasmettitore
Conveniente - design dedicato per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Completamente conforme alle norme di settore - IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o remota.
Diametro
Da DN 8 a 80 (da ⅜ a 3")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: Titanio grado 9 Connessione: Titanio grado 2
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
Sistema di misura della portata massica Coriolis
Sistema a tubo singolo "Installa e dimentica": Misura della viscosità
in linea – facile da pulire – igienico – non altera il prodotto
misurato – materiali resistenti agli agenti chimici
Sistema di misura della portata massica Coriolis Sistema a tubo singolo "Installa e dimentica": facile da pulire igienico nondanneggia il prodotto misurato materiali resistenti agli agenti chimici
Sistema di misura della portata massica Coriolis Sistema a tubo singolo "Installa e dimentica": Misura della viscosità in linea – facile da pulire – igienico – non altera il prodotto misurato – materiali resistenti agli agenti chimici
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .