Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass A 300 / 8A3C per applicazioni di processo

Proline Promass A 300
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata accurato con tubo singolo per piccole portate con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile

8A3C
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,54 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a 205 °C (da -58 a 401 °F)

  • Campo di pressione

    430,9 bar (6250 psi)

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.

Campo applicativo

Promass A è ideale per il controllo continuo del processo nelle applicazioni molto difficili. Il suo esclusivo sistema auto-drenante con tubo singolo consente la misura accurata di liquidi e gas a portate piccole e pressione elevata. Con il suo trasmettitore compatto Promass A 300 offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione nel sistema: accesso da un lato, display separato, migliori opzioni di connettività. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e la verifica della conformità.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Adatto alle applicazioni con piccole portate in tutti i settori industriali.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 1 ... 4 (1/24 ... 1/8")

  • Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)

  • Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Display separato disponibile

Vantaggi

  • Installazione salvaspazio – sensore compatto e leggero

  • Massima qualità del prodotto - tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni

  • Sicurezza del processo ottimale – resistente alle condizioni ambientali corrosive e all'ostruzione interna

  • Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità di ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata - Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products