Misuratore di portata a tubo singolo per piccole portate con trasmettitore a funzionalità estesa. Misurare accuratamente piccole quantità di liquidi e gas per il controllo di processo continuo.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - costruzione del tubo di misura autodrenante. Meno punti di misura nel processo - misura di diverse variabili (portata, densità, temperatura). Installazione di ingombro ridotto - non richiede tratti in entrata/uscita. Diametro DN 1... 4 (¹/₂₄ ... ¹/₈"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimenti e dosaggi, per densità e concentrazione, per diagnostica avanzata. Opzioni flessibili per il trasferimento dei dati - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con touch control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale, web browser web e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Impulsi/frequenza/contatto (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari Stato 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo)
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3-A
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO / IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misuratore a tubo singolo per piccole portate con funzionalità estesa del trasmettitore. Misura con precisione le più piccole quantità di liquidi e gas, per il controllo continuo del processo.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - tubo di misura autodrenante. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità – software di riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Display a 4 righe retroilluminato con Touch Control. Dispositivo in versione compatta o separata.
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari: Stato 0‐20 mA (attivo)/4‐20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3-A
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO / IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG
Principio di misura
Coriolis
Caratteristica / Applicazione
Sistema a tubo singolo per la massima accuratezza di misura con portate minime.
Temperatura ambiente
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Pressione di processo
PN 16...400 Cl 150...600 JIS 10...63K
Parti bagnate
904L/1.4539 Alloy C22/2.4602
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza (10 KHz), attivo/passivo Relè/stato
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Il flussimetro monotubo per piccole quantità con funzionalità di trasmissione estesa. Misura con precisione le più piccole quantità di liquidi e gas per il controllo continuo del processo.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - tubo di misura autodrenante. Meno punti di misura di processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. Diametro nominale: DN da 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni di trasferimento dati flessibili - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento. Dispositivo in versione compatta o remota.
IP66/67, tipo 4X. Trasmettitore remoto: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
9 uscite modulari: 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passivo) Relay
Ingressi
2 ingressi modulari: Stato 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su impianti accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .