Il misuratore di portata a tubo singolo per piccole portate, con funzionalità di misura fiscale. Misura con precisione le più piccole quantità di liquidi e gas, per il controllo continuo del processo.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - tubo di misura autodrenante. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Diametro nominale: DN 2 ... 4 (¹⁄₁₂ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità – ideato per misure fiscali; dotato di omologazioni metrologiche riconosciute a livello mondiale. Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Display a 4 righe retroilluminato con Touch Control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Impulsi/frequenza/contatto (passiva), Impulsi sfasati Relè
Ingressi
1 ingresso modulare: stato
Comunicazione
HART Modbus RS485
Alimentazione
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, EAC
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, transazioni commerciali, CRN, 3-A
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR Approvazioni per transazioni commerciali: MI-002 (gas), MI-005 (liquido), PTB 7.251 (gas)
Certificati e approvazioni per pressione
CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG
Nome del prodotto
Misuratore di portata a tubo singolo per quantità minime con funzionalità per misure fiscali. Misure accurate di minime quantità di liquidi e gas per un controllo di processo continuo.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - costruzione del tubo di misura autodrenante. Meno punti di misura nel processo - misura di diverse variabili (portata, densità, temperatura). Installazione di ingombro ridotto - non richiede tratti in entrata/uscita. Diametro DN 2 ... 4 (¹/₁₂ ... ¹/₈"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità – ideato per misure fiscali; dotato di omologazioni metrologiche riconosciute a livello mondiale. Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Display a 4 righe retroilluminato con Touch Control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Impulsi/frequenza/contatto (passiva), Impulsi sfasati Relè
Ingressi
1 ingresso modulare: stato
Comunicazione
HART Modbus RS485
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, transazioni commerciali, CRN, 3-A
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR Approvazioni per ytransazioni commerciali: MI-002 (gas), MI-005 (liquido), PTB 7.251 (gas)
Certificati e approvazioni per pressione
CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG
Caratteristica / Applicazione
Flussimetro di massa Coriolis per transazioni commerciali.
Temperatura ambiente
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Pressione di processo
PN 16...400 Cl 150...600 JIS 10...63K
Parti bagnate
904L/1.4539 Alloy C-22/2.4602
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza (10 KHz, sfasamento di 90°, attivo/passivo)
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA TIIS
Nome del prodotto
Il flussimetro monotubo per piccole portate con per transazioni commerciali. Misura con precisione le più piccole quantità di liquidi e gas per il controllo continuo del processo.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - tubo di misura autodrenante. Meno punti di misura di processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. Diametro nominale: DN da 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - progettato per transazioni commerciali; dotato di approvazioni metrologiche riconosciute in tutto il mondo. Opzioni di trasferimento dati flessibili - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento. Dispositivo in versione compatta o remota.
IP66/67, tipo 4X. Trasmettitore remoto: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passivo) fase spostata impulso Relè
Ingressi
1 ingresso modulare: stato
Comunicazione
HART Modbus RS486
Alimentazione
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, EAC
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su impianti di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR Approvazioni per Transazioni commerciali: MI-002 (gas), MI-005 (liquido) , PTB 7.251 (gas)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .