Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Qualsiasi
-
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Qualsiasi
-
Parti bagnate
Non a contatto
Campo applicativo
Il contenitore FQG66 è progettato per contenere la sorgente radioattiva ad alta attività durante il rilevamento radiometrico del livello, della misura continua del livello e della densità. La radiazione viene emessa senza essere attenuata in una sola direzione e si muove in tutte le altre direzioni. Questo garantisce la massima sicurezza per il personale e una misura affidabile.
Contiene la sorgente radioattiva utilizzata per il rilevamento del livello e la misura della densità e del livello. Si avvale di rilevatori a scintillazione ad alta sensibilità ed emana i minori carichi radioattivi possibili nell'ambiente circostante.
Utilizzato nel caso in cui la schermatura dei contenitori di sorgente più piccoli (FQG61/62) non fosse sufficiente
Attività: 137 Cs 740 GBq (20.000 mCi), da 60 Co a 185 GBq (5.000 mCi)
Temperatura di processo: nessuna limitazione (esterna)
Pressione di processo: nessuna limitazione (esterna)
Vantaggi
Elevato livello di sicurezza grazie alla massima classificazione di sicurezza per la sorgente fornita
(DIN 25426/ISO 2919, classificazione tipica C66646) e sostituzione della sorgente semplice e agevoleSchermatura elevata che non necessita in genere di aree di controllo e che garantisce la possibilità di installazione in aree accessibili
Protezione addizionale della sorgente contro influenze meccaniche e chimiche mediante incapsulamento metallico con guarnizione O-ring
Richiede uno spazio ridotto ed è semplice da installare, provvisto inoltre di diverse angolazioni di emissione per adattarsi perfettamente all'applicazione
Lucchetto per fissare la posizione di accensione o spegnimento e per la protezione antifurto
Facile visualizzazione dello stato di commutazione attraverso il coperchio trasparente o a distanza con interruttori di prossimità
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Contenitore di carica radioattiva FQG66
Misura di livello radiometrica
EN IT 19/06/202028/02/201925/09/2015Lingua:
Italiano
Versione:
19/06/2020
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
TI01171FIT_0320.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
contenitore di carica FQG66
Misura di livello radiometrica
EN IT 19/06/202025/09/2015Lingua:
Italiano
Versione:
19/06/2020
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA01327FIT_0220.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Proximity switch Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62,FQG66
EN IT 26/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
26/11/2015
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
EA01139FA2_0115.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Source holder and gasket set Installation Instruction
Source container FQG66
EN IT 26/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
26/11/2015
Dimensione del file:
435.7 KB
Nome del file:
EA01138FA2_0115.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Ball locking bolt Installation instruction
Source container FQG66
EN IT 02/09/2016Lingua:
Inglese
Versione:
02/09/2016
Dimensione del file:
625.6 KB
Nome del file:
EA01182FA2_0116.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Sight glass and vent screw Installation Instruction
Source container FQG66
EN IT 26/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
26/11/2015
Dimensione del file:
361.8 KB
Nome del file:
EA01141FA2_0115.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
O-ring cap Installation Instruction
Source container FQG66
EN IT 26/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
26/11/2015
Dimensione del file:
508.6 KB
Nome del file:
EA01137FA2_0115.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Terminal box
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN IT 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
12/11/2021
Dimensione del file:
680.4 KB
Nome del file:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Slide bearing set Installation Instruction
Source container FQG66
EN IT 26/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
26/11/2015
Dimensione del file:
815.1 KB
Nome del file:
EA01140FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (Certificato)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN IT 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Lingua:
Inglese
Versione:
08/02/2019
Dimensione del file:
6.1 MB
Nome del file:
ZE01020FA2_0418.pdf
-