

Campo applicativo
TMD1 è usato in combinazione con l'indicatore di livello da campo della serie LT5 per la taratura remota di un serbatoio. TMD1 trasmette livello, temperatura e allarme attraverso vari protocolli come V1, BCD, Sakura.
Temperatura ambiente: da -20 a +60°C (da -4 a +140°F), versione flameproof: da -20 a +40°C (da -4 a +140°F)
Vantaggi
Taratura e regolazione per l'uscita di trasmissione possono essere effettuate da terminale portatile HHT dopo l'installazione del trasmettitore
Sono disponibili moduli per uscita trasmissione remota, conversione A/D della temperatura, allarme di livello e uscita per il funzionamento di dispositivi esterni
Sensori di temperatura HART possono essere collegati tramite comunicazione HART
Può essere collegato a tank gauge esistenti o di nuova installazione semplicemente tramite i moduli
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TMD1000 TMD1 Technical Information
Tank Gauging
EN IT 28/12/201813/07/2017Lingua:
Inglese
Versione:
28/12/2018
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI00463GEN_0318.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information_TMD1
Tank Gauging
EN IT 01/12/201001/09/2008Lingua:
Giapponese
Versione:
01/12/2010
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI024N08ja09.08.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA TMD1
HHT2 Hand Held Terminal
EN IT 08/11/202427/12/201913/07/2017Lingua:
Inglese
Versione:
08/11/2024
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA00429GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN IT 28/12/201813/07/2017Lingua:
Inglese
Versione:
28/12/2018
Dimensione del file:
1010.2 KB
Nome del file:
BA00428GEN_0318.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
TMD1 series - operating Instructions module
Tank gauging
Lingua:
Giapponese
Versione:
01/11/2008
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
BA1046N08ja01.09.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN IT 28/12/201813/07/2017Lingua:
Inglese
Versione:
28/12/2018
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA00427GEN_0318.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
防爆注意事項説明書 デジタル発信器 TMD1 TC20243 ( 液面計発信器) TC20249 ( 液面計発信器)
本説明書は、検定合格番号 第TC20243 号 および第TC20249 号のデジ
タル発信器TMD1 の防爆に関する注意事項を記載しています。Lingua:
Giapponese
Versione:
22/04/2014
Dimensione del file:
479.8 KB
Nome del file:
XA01072G-A08JA01.12.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Safety Instruction for TMD1- FM approved version.
Certificate No. FM16US0252X
XA's contents completed (FM accepted) at April 2017.Lingua:
Giapponese
Versione:
30/11/2012
Dimensione del file:
151.1 KB
Nome del file:
XA01089G-A_08_en_TMD1_FM_20170710.pdf
-
-
-
Protezione dal rischio di esplosione
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex d IIB T4Lingua:
Giapponese
Versione:
17/07/2015
Dimensione del file:
91.8 KB
Nome del file:
TIIS_TC20243_TMD1(DC)[2015].pdf
-
-
-
Protezione dal rischio di esplosione
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIISLingua:
Giapponese
Versione:
08/12/2008
Dimensione del file:
73.6 KB
Nome del file:
TIIS_T64016_TMD1500_[2014].pdf
-