PrecisioneSonda ad asta :± 2 mm (0.08") Sonda a fune <= 15 m (49 ft): ± 2 mm (0.08") Sonda a fune > 15 m (49 ft): ± 10 mm (0.39") Sonda coassiale: ± 2 mm (0.08")
Temperatura di processo-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneVuoto ... 40 bar (Vuoto … 580 psi)
Distanza massima di misuraAsta: 10 m (33 ft) DK min. >1,6 Fune: 25 … 30 m (82 … 98 ft) DK min. >1,6; 30 … 45 m (98 … 148 ft) DK min. >1,9 Sonda coassiale: 6 m (20 ft) DK min. >1.4
Parti bagnateSonda ad asta: 316L, Alloy C, Ceramica Sonda ad asta: 316, 316L, Alloy C, Ceramica Sonda coassiale: 316L, Alloy C, Ceramica, PFA
PrecisioneSonda ad asta: ± 2 mm (0.08") Sonda a fune <= 15 m (49 ft): ± 2 mm (0.08") Sonda a fune > 15 m (49 ft): ± 10 mm (0.39") Sonda coassiale: ± 2 mm (0.08")
Temperatura di processoXT: -196...+280 °C (-321...+536 °F) HT: -196...+450 °C (-321...+842 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneVuito...400 bar (Vuoto...5800 psi)
Distanza massima di misuraAsta: 10 m (33 ft) DK min. >1,6 Fune: 25 … 30 m (82 … 98 ft) DK min. >1,6; 30 … 45 m (98 … 148 ft) DK min. >1,9 Sonda coassiale: 6 m (20 ft) DK min. >1,4
Parti bagnateSonda ad asta: 304, 316L, Alloy C, Ceramica Sonda a fune: 304, 316, 316L, Alloy C, Ceramica Sonda coassiale: 304, 316L, Alloy C, Ceramica
PrecisioneSonda ad asta: ± 2 mm (0.08") Sonda a fune <= 15 m (49ft): ± 2 mm (0.08") Sonda a fune > 15 m (49ft): ± 10 mm (0.39")
Temperatura di processo–40 … +150 °C (–40 … +302 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneVuoto … 16 bar (Vuoto … 232 psi)
Distanza massima di misuraAsta: 4 m (13 ft) Min DK>1.4 Fune: 20 m...25 m (66 ft...82 ft) Min DK >1.4; 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK >1.6; 30 m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9
Parti bagnateSonda ad asta: 316Ti, 316L, PEEK, PPS Sonda a fune: 304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Sonde di livello a microimpulsi guidati
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Parliao di sonde di livello a microimpulsi guidati
La misura di livello a microimpulsi guidati con installazione top-down di un sensore Levelflex offre una perfetta applicazione a tutti i settori industriali. Le sonde di livello a microimpulsi guidati con messa in servizio semplice e funzionamento senza intoppi consentono di risparmiare tempo e denaro. Ampia varietà di applicazioni, sia in serbatoi di stoccaggio semplici che in fluidi corrosivi o aggressivi o applicazioni gravose. Scoprite l'ampia gamma dei sensori di livello Levelflex a onde guidate, fate clic sul pulsante in basso.
Le sonde di livello a microimpulsi guidati sono adatte ai liquidi e ai solidi sfusi. Le condizioni superficiali del fluido sono di importanza inferiore grazie alla guida sicura delle onde riflesse. Superfici turbolente dei liquidi o formazioni di schiuma, così come superfici con angolazioni differenti o imbuti di deflusso, come nei solidi sfusi, non influenzano la misura. I sensori di livello a microimpulsi guidati sono anche la prima scelta per la misura di interfase.
Misuratori a microimpulsi guidati: principio di misura
Il sensore Levelflex funziona con microimpulsi radar a elevata frequenza emessi e guidati sulla sonda. Quando l'impulso incontra la superficie del fluido, parte dell'impulso emesso viene riflesso in seguito a una variazione del valore DC (costante dielettrica relativa). Il Tempo di volo tra il lancio e la ricezione dell'impulso viene misurato e analizzato dallo strumento e costituisce una misura diretta della distanza tra la connessione al processo e la superficie del prodotto.
Vantaggi
Misura affidabile: non subisce l'influenza delle superfici del fluido e degli ostacoli nel serbatoio o nei deflettori
Sicurezza di misura aggiuntiva mediante valutazione End-of-Probe (EoP)
Misura sicura anche durante il riempimento
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .