Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Sonda ad asta :
+/- 2 mm (0.08 in)
Sonda a fune:
+/- 2 mm (0.08 in)
Sonda coassiale:
+/- 2 mm (0.08 in) -
Temperatura di processo
-40...+200 °C
(-40...+392 °F) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 40 bar
(Vuoto … 580 psi) -
Distanza massima di misura
Asta: 4 m (13 ft)
DK min. >1,4
Fune: 10 m (33 ft)
DK min. >1,4
Coassiale: 6 m (20 ft)
DK min. >1,4 -
Parti bagnate
Sonda ad asta:
316L, PTFE, PFA
Sonda a fune:
316, 316L, PTFE, PFA
Sonda coassiale:
316L, PTFE, PFA
Campo applicativo
Levelflex FMP55 a microimpulsi guidati con SensorFusion offre il primo sistema al mondo che combina il principio di misura capacitivo ai microimpulsi guidati in un unico dispositivo.Lo strumento garantisce un rilevamento sicuro del valore misurato anche in strati di emulsione e contemporaneamente del livello di interfase. Questo rende Levelflex FMP55 multiparametrico il nuovo standard nella misura di interfase soprattutto nel settore chimico e nell'Oil&Gas.
Versione ad asta, a fune o con sonda coassiale.
Connessioni al processo: filettatura o flangia
Temperatura: da -50 a +200 °C (da -58 a +392 °F)
Pressione: da -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)
Campo di misura massimo: asta 4 m (13 ft), fune 10 m (33 ft), sonda coassiale 6 m (20 ft)
Accuratezza: asta ±2 mm (0.08")
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, SIL, certificazione navale
Vantaggi
Misura affidabile anche in condizioni di variabilità del prodotto e del processo
Soluzione di gestione dei dati HistoROM per messa in servizio, manutenzione e diagnostica all'insegna della semplicità
Massima affidabilità grazie alla nuova funzione di valutazione Multi-Echo Tracking
Hardware e software sviluppato per la misura fino a SIL3 secondo IEC 61508
Tecnologia Heartbeat per un'operatività sicura ed efficiente degli impianti durante l'intero ciclo di vita
Perfetta integrazione in sistemi di controllo o di gestione intuitivi, funzionamento tramite menu guidato (in loco o tramite sistema di controllo)
La soluzione più semplice per l'esecuzione di prove di verifica per SIL e WHG, che permette di risparmiare tempo e denaro
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
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Levelflex FMP55
Versione italiana - 12/2024
Radar a onde guidate
EN IT 06/12/202401/10/202422/02/202330/06/202212/04/2022Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
TI01003FIT_2824-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Levelflex FMP55
Radar a onde guidate
EN IT 06/12/202401/10/202422/02/202330/06/202212/04/2022Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
TI01003FIT_2824-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Levelflex FMP55 FOUNDATION Fieldbus
Misuratore radar ad onde guidate
EN IT 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202212/04/2018Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2024
Dimensione del file:
5.5 MB
Nome del file:
BA01054FIT_0924-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN IT 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Lingua:
Inglese
Versione:
29/09/2017
Dimensione del file:
82.6 KB
Nome del file:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Misuratore radar ad onde guidate
EN IT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2024
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA01004FIT_2424-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Levelflex FMP55 PROFIBUS PA
Misuratore radar ad onde guidate
EN IT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2024
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA01008FIT_2024-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Levelflex FMP55 HART
Misuratore radar ad onde guidate
EN IT 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2024
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA01003FIT_2424-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN IT 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Lingua:
Inglese
Versione:
28/04/2016
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN IT 30/10/201404/08/2011Lingua:
Inglese
Versione:
30/10/2014
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN IT 09/06/201527/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2015
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
GP01015FEN_0215.pdf
-