Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Sonda ad asta: ± 2 mm (0.08")
Sonda a fune: ± 2 mm (0.08") -
Temperatura di processo
-20 … +80 °C
(-4 … +176 °F) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 6 bar,
(Vuoto … 87 psi) -
Distanza massima di misura
Asta: 4 m (13 ft)DK min. >1,6
Fune: 12 m (40 ft) DK min. >1,6 -
Parti bagnate
Sonda ad asta: 316L, PPS, Viton
Sonda a fune: 316, PPS, Viton
Campo applicativo
Levelflex FMP50 è lo strumento ideale per applicazioni di base con liquidi che non presentano elevate esigenze di temperatura, pressione o resistenza chimica. In particolare in applicazioni di trasferimento o stoccaggio, nelle utility FMP50 è la scelta migliore. Levelflex FMP50 a microimpulsi guidati è utilizzato per la misura continua di livello di liquidi, paste e fanghi. Variazioni del prodotto, di temperatura, presenza di gas o vapore non influenzano la misura.
Versione con sonda ad asta o a fune.
Connessioni al processo: filettatura o flangia di adattamento
Temperatura: da -20 a +80 °C (da -4 a +176 °F)
Pressione: da -1 a +6 bar (da -14,5 a +87 psi)
Campo di misura massimo: asta 4 m (13 ft), fune 12 m (39 ft)
Precisione: ±2 mm (0.08")
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, SIL, protocollo di linearità a 5 punti
Vantaggi
Misura affidabile anche in condizioni di variabilità del prodotto e del processo
Soluzione di gestione dei dati HistoROM per messa in servizio, manutenzione e diagnostica all'insegna della semplicità
Massima affidabilità grazie alla nuova funzione di valutazione Multi-Echo Tracking
Hardware e software fino a SIL3 secondo IEC 61508
Heartbeat Technology per un'operatività sicura ed efficiente degli impianti durante l'intero ciclo di vita
Perfetta integrazione in sistemi di controllo o di gestione intuitivi, funzionamento tramite menu guidato (in loco o tramite sistema di controllo)
I test di prova più semplici al mondo per SIL e WHG consentono di risparmiare tempo e denaro
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Levelflex FMP50
Versione italiana - 02/2023
Misuratore radar ad onde guidate
EN IT 22/02/202330/06/202231/07/202012/04/201809/11/2017Lingua:
Italiano
Versione:
22/02/2023
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
TI01000FIT_2522-00.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Levelflex
Versione inglese - 11/2020
Product root: FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57- Declaration number: EG 10 010 X
EN IT 06/11/2020Lingua:
Inglese
Versione:
06/11/2020
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
EG_10 010-h.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Levelflex FMP50
Misuratore radar ad onde guidate
EN IT 22/02/202330/06/202231/07/202012/04/201809/11/2017Lingua:
Italiano
Versione:
22/02/2023
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
TI01000FIT_2522-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2524.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Levelflex FMP50 FOUNDATION Fieldbus
Misuratore radar ad onde guidate
EN IT 21/02/202330/06/202212/04/201809/11/201715/12/2016Lingua:
Italiano
Versione:
21/02/2023
Dimensione del file:
5.1 MB
Nome del file:
BA01051FIT_0822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Levelflex FMP50 HART
Misuratore radar ad onde guidate
EN IT 13/12/202230/06/202231/07/202012/04/201809/11/2017Lingua:
Italiano
Versione:
13/12/2022
Dimensione del file:
4.4 MB
Nome del file:
BA01000FIT_2322-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Misuratore radar ad onde guidate
EN IT 21/02/202330/06/202212/04/201809/11/201715/12/2016Lingua:
Italiano
Versione:
21/02/2023
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
BA01005FIT_1922-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN IT 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Lingua:
Inglese
Versione:
28/04/2016
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN IT 30/10/201404/08/2011Lingua:
Inglese
Versione:
30/10/2014
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN IT 09/06/201527/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2015
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Levelflex FMP50 HART
Misuratore radar ad onde guidate
EN IT 30/06/202212/04/201830/11/201717/11/201712/02/2015Lingua:
Italiano
Versione:
30/06/2022
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
KA01053FIT_2022-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN IT 15/04/2021Lingua:
Inglese
Versione:
15/04/2021
Dimensione del file:
532.2 KB
Nome del file:
KA00512F00_A2.pdf
-