Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Levelflex FMP51 - Microimpulsi guidati

Misura a microimpulsi guidati
Tempo di volo
Levelflex FMP51

Sensore standard per le esigenze più elevate nella misura di livello dei liquidi

FMP51
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    Sonda ad asta :± 2 mm (0.08")
    Sonda a fune <= 15 m (49 ft): ± 2 mm (0.08")
    Sonda a fune > 15 m (49 ft): ± 10 mm (0.39")
    Sonda coassiale: ± 2 mm (0.08")

  • Temperatura di processo

    -50...+200 °C
    (-58...+392 °F)

  • Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione

    Vuoto ... 40 bar
    (Vuoto … 580 psi)

  • Distanza massima di misura

    Asta: 10 m (33 ft) DK min. >1,6
    Fune: 25 … 30 m (82 … 98 ft) DK min. >1,6;
    30 … 45 m (98 … 148 ft) DK min. >1,9
    Sonda coassiale: 6 m (20 ft) DK min. >1.4

  • Parti bagnate

    Sonda ad asta:
    316L, Alloy C, Ceramica
    Sonda ad asta:
    316, 316L, Alloy C, Ceramica
    Sonda coassiale:
    316L, Alloy C, Ceramica, PFA

Campo applicativo

Levelflex FMP51 per la misura di livello anche in condizioni di processo estreme come alta temperatura e pressione elevata. FMP51 garantisce la massima sicurezza anche in caso di superficie mossa, presenza di schiuma o quando elementi interni del serbatoio interferiscono con le misure. Levelflex FMP51 è utilizzato per la misura continua di livello di liquidi, paste e fanghi, ma anche per la misura d'interfase. Variazioni del prodotto, di temperatura, presenza di gas o vapore non influenzano la misura.

Versione con sonda ad asta o a fune oppure sonda coassiale.

  • Connessioni al processo: filettatura o flangia

  • Temperatura: da -50 a +200 °C (da -40 a +392 °F)

  • Pressione: da -1 a +40 bar (da -14.5 a +580 psi)

  • Campo di misura massimo: asta 10 m (33 ft), fune 45 m (148 ft), sonda coassiale 6 m (20 ft)

  • Precisione: ±2 mm (0.08")

  • Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, SIL, certificazione navale, protocollo di linearità a 5 punti

Vantaggi

  • Misura affidabile anche in condizioni di variabilità del prodotto e del processo

  • Soluzione di gestione dei dati HistoROM per messa in servizio, manutenzione e diagnostica all'insegna della semplicità

  • Massima affidabilità grazie alla nuova funzione di valutazione Multi-Echo Tracking

  • Hardware e software fino a SIL3 secondo IEC 61508

  • Tecnologia Heartbeat per un'operatività sicura ed efficiente degli impianti durante l'intero ciclo di vita

  • Perfetta integrazione in sistemi di controllo o di gestione intuitivi, funzionamento tramite menu guidato (in loco o tramite sistema di controllo)

  • I test di prova più semplici al mondo per SIL e WHG consentono di risparmiare tempo e denaro

Video

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore