Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
-80 … +200 °C
(- 112 … +392 °F) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 100 bar ass
(Vuoto … 1450 psi)
Campo applicativo
Liquicap FTI51 è una sonda ad asta per il rilevamento del livello di liquidi che sono altamente viscosi e tendono a formare accumuli. Offre la massima affidabilità grazie alla compensazione attiva dei depositi ed è adatto per una vasta gamma di applicazioni grazie a certificati ed approvazioni per tutti i settori industriali. Le parti a contatto con il processo sono realizzate in materiale resistente alla corrosione e materiali elencati FDA. Questo garantisce un elevato standard di sicurezza.
Liquicap M FTI51 è un interruttore compatto per il rilevamento del livello, impiegato soprattutto per le seguenti misure:
Misura di liquidi molto viscosi e con tendenza a formare depositi
Rilevamento dell'interfase di liquidi diversi (ad es. olio sulla superficie dell'acqua)
Controllo a due punti di intervento (controllo pompe) con un'unica connessione al processo
Rilevamento della schiuma di liquidi conduttivi
Grazie alla sua struttura robusta e ampiamente collaudata (autotenuta a cono), la sonda può essere utilizzata sia nel vuoto che in presenza di sovrapressioni fino a 100 bar.
Vantaggi
Facile e veloce messa in servizio poiché la taratura avviene con la semplice pressione di un pulsante
Applicazione universale grazie a un'ampia gamma di certificati e approvazioni
I componenti a contatto con il processo sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione e materiali listati dalla FDA per le parti bagnate
Protezione alle sovratensioni a due stadi per scariche dal serbatoio (scaricatore a gas + diodi protettivi)
Tempo di reazione ridotto
Non è necessario ripetere la taratura in seguito alla sostituzione dell'elettronica
Monitoraggio automatico dell'elettronica
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquicap M FTI51, FTI52 Istruzioni di funzionamento
Versione italiana - 10/2008
Interruttore di livello capacitivo
EN IT 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Lingua:
Italiano
Versione:
05/10/2008
Dimensione del file:
5.3 MB
Nome del file:
BA299FIT_1008.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Liquicap M FTI51, FTI52
Versione italiana - 11/2008
Interruttore di livello capacitivo Interruttore di livello per liquidi e solidi sfusi leggeri
EN IT 22/06/201712/01/201105/03/201006/11/200821/09/2007Lingua:
Italiano
Versione:
06/11/2008
Dimensione del file:
3.7 MB
Nome del file:
TI417FIT_1008.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2524.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquicap M FTI51
Capacitanza
EN IT 05/09/202425/09/2023Lingua:
Italiano
Versione:
05/09/2024
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI01530FIT_0224-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Liquicap M FTI51, FTI52
Interruttore di livello capacitivo
Interruttore di livello per liquidi e solidi sfusi leggeriEN IT 22/06/201712/01/201105/03/201006/11/200821/09/2007Lingua:
Italiano
Versione:
06/11/2008
Dimensione del file:
3.7 MB
Nome del file:
TI417FIT_1008.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquicap M FTI51, FTI52 Istruzioni di funzionamento
Interruttore di livello capacitivo
EN IT 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Lingua:
Italiano
Versione:
05/10/2008
Dimensione del file:
5.3 MB
Nome del file:
BA299FIT_1008.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquicap M FTI51
Capacitanza
EN IT 05/09/202425/09/2023Lingua:
Italiano
Versione:
05/09/2024
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
BA02031FIT_0224-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquicap M FTI51
Interruttore di livello capacitivo
EN IT 01/09/2021Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2021
Dimensione del file:
948.7 KB
Nome del file:
KA01471FIT_0120.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN IT 24/02/202215/08/201409/08/2012Lingua:
Inglese
Versione:
24/02/2022
Dimensione del file:
119 KB
Nome del file:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN IT 11/08/201409/08/2012Lingua:
Inglese
Versione:
11/08/2014
Dimensione del file:
164.3 KB
Nome del file:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, SoliphantM, Liquicap M, Solicap M/S
EN IT 11/08/201409/08/2012Lingua:
Inglese
Versione:
11/08/2014
Dimensione del file:
134.4 KB
Nome del file:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN IT 09/08/2012Lingua:
Inglese
Versione:
09/08/2012
Dimensione del file:
158.7 KB
Nome del file:
EA01049FA2_01.12.pdf
-