Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Ripetibilità 0,1%
-
Temperatura di processo
-80 … 200 °C
-112 … 392 °F -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 100 bar ass
(Vuoto … 1450 psi) -
Distanza massima di misura
0,42 … 10,0 m
(1.38 … 33 ft) -
Parti bagnate
Materiale di isolamento: FEP,PFA
316L
Campo applicativo
Liquicap FMI52 è una sonda a fune affidabile per il controllo continuo del livello di liquidi, in particolare con prodotti che formano depositi e con temperature estremamente elevate. La misura è indipendente dalla costante dielettrica (DK). Utilizzato in combinazione con Fieldgate FXA320 (Gateway per monitoraggio remoto di misuratori in tecnologia Internet), Liquicap è una soluzione ideale per applicazioni di inventory management.
Grazie al suo design robusto la sonda Liquicap FMI52 (cono autosigillante), può essere utilizzata sia in condizioni di vuoto, sia con sovrapressioni fino a 100 bar. I materiali di tenuta e di isolamento utilizzati consentono temperature di esercizio da -80°C a +200°C. La misura è indipendente dalla costante dielettrica (DK) con conducibilità del liquido fino a 100 μS/cm. In questo modo, vari liquidi possono essere misurati senza la necessità di ritaratura.
Vantaggi
Nessuna taratura necessaria per fluidi con una conducibilità di 100 μS/cm e superiori. Le sonde sono pretarate in fabbrica, a seconda della lunghezza ordinata (da 0% a 100%). Questo rende facile e veloce la messa in esercizio.
Menu guidato di configurazione locale tramite testo in chiaro (opzionale)
Applicazione universale grazie ad una vasta gamma di certificati e approvazioni
Utilizzabile anche in sistemi che richiedono sicurezza funzionale fino a SIL2 secondo IEC 61508
Materiale a contatto con il processo anticorrosione e materiali accreditati FDA per il contatto con fluidi alimentari
Elettronica con protezione ESD a due stadi contro le sovratensioni del processo
L'elettronica può commutare in caso di accumulo di prodotto sulla sonda
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquicap M FMI52 HART
Versione italiana - 02/2021
Capacitivo
EN IT 01/04/202101/02/202123/03/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2021
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
BA02021FIT_0221.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquicap M FMI52
Versione italiana - 02/2021
Capacitivo
EN IT 01/04/202101/02/2021Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2021
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
TI01521FIT_0221.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2524.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquicap M FMI52
Capacitivo
EN IT 01/04/202101/02/2021Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2021
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
TI01521FIT_0221.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquicap M FMI51, FMI52
Misura di livello a principio capacitivo
Per misure continue nei liquidiEN IT 22/06/201728/08/201212/01/201104/04/200701/09/2006Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2007
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
TI401FIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquicap M FMI52 HART
Capacitivo
EN IT 01/04/202101/02/202123/03/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2021
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
BA02021FIT_0221.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquicap M FMI52 PFM
Capacitivo
EN IT 01/04/202101/02/202123/03/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2021
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA01986FIT_0221.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquicap M FMI51, FMI52 FEI50H HART
Misura di livello a principio capacitivo
EN IT 22/06/201712/01/201130/01/200719/12/2005Lingua:
Italiano
Versione:
30/01/2007
Dimensione del file:
7 MB
Nome del file:
BA298FIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquicap M FMI51, FMI52 FEI57C PFM Operating Instructions
Capacitance level measurement
Valid as of software version:
FW: V 01.00.00
HW: V 01.00EN IT 22/06/201712/01/201127/07/200719/12/2005Lingua:
Italiano
Versione:
22/06/2017
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA00297FIT_1417.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquicap M FMI52 HART
Capacitivo
EN IT 01/08/202101/04/202101/02/2021Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2021
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
KA01454FIT_0321.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquicap M FMI52 PFM
Capacitivo
EN IT 01/09/202101/04/202101/02/2021Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2021
Dimensione del file:
849.9 KB
Nome del file:
KA01455FIT_0321.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN IT 24/02/202215/08/201409/08/2012Lingua:
Inglese
Versione:
24/02/2022
Dimensione del file:
119 KB
Nome del file:
EA01050FA2_0322.pdf
-