Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Tank gauging - trasmettitore analogico AT1

Tank gauging
Trasmettitore analogico AT1

Per il monitoraggio remoto di un serbatoio

AT1
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
Il trasmettitore AT1 è progettato per il collegamento con misuratori di livello della serie LT5. Le funzioni principali sono uscita analogica 4-20 mA e uscita contatto d'allarme.

Temperatura ambiente: da -20 a +60°C (da -4 a +140°F)

Vantaggi

  • Trasmissione del livello del serbatoio attraverso segnali analogici

  • Max. 6 uscite per contatto di allarme

  • Facile manutenzione grazie al semplice meccanismo

Predecessore