La caldaia dura più a lungo grazie ai sistemi di ottimizzazione
Prestazioni ottimizzate e funzionamento efficiente della caldaia grazie a misure e monitoraggio di precisione
Ottimizzare il funzionamento della caldaia è fondamentale per i gestori di utility che vogliono aumentare l'efficienza di produzione. Il vapore è tuttora una fonte di energia essenziale per il riscaldamento nell'industria, ma i costi sono in continuo aumento. La pressione concorrenziale determina anche un aumento dei costi dei fermi impianto e della manutenzione, per cui è essenziale proteggere le caldaie e i sistemi di controllo. Effettuando misure accurate e affidabili e monitorando i consumi di combustibile, è possibile ottimizzare le prestazioni e la durata delle caldaie, ottenendo notevoli riduzioni dei costi.
$50,000
rappresenta il costo aggiuntivo "massimo" per anno causato da fermoimpianti dovuti alla cattiva qualità dell'acqua di alimentazione.
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser dispone di un'ampia gamma di strumenti, servizi e soluzioni, e vanta una conoscenza approfondita delle tematiche connesse alla gestione dell'energia e delle utility, pertanto è in una posizione ottimale per aiutare i gestori delle utility a ottimizzare le prestazioni delle caldaie proteggendone al contempo le funzioni essenziali. Con le nostre soluzioni, ad esempio, li aiutiamo ad assicurare i livelli qualitativi essenziali e la distribuzione dell'acqua di alimento, a valutare i gas effluenti, o a determinare l'accuratezza dei risultati di misura, permettendo di aumentare l'efficienza e di ridurre i costi.
Tecnologie, qualità e affidabilità di misura di altissimo livello
Miglioramento dell'efficienza dell'impianto e del locale caldaie e tutela della sicurezza
Ottimizzazione della manutenzione grazie alla disponibilità di esperti direttamente in house
Rispetto delle normative in vigore in materia di protezione ambientale e gestione dell'energia
Applicazioni
Preparazione dell'acqua di alimento delle caldaie
Assicurare una qualità costantemente elevata dell'acqua di alimento non è solo essenziale per un'efficienza ottimale della caldaia, ma serve a garantirne la sicurezza e la durata, evitando guasti e costosi problemi di scarico e corrosione affinché le caldaie siano sempre disponibili.
La nostra expertise nel settore
Grazie alle soluzioni di misura e monitoraggio Endress+Hauser è possibile ottenere le informazioni e i dati essenziali per massimizzare la qualità dell'acqua di alimento e ridurre al minimo i costi operativi delle caldaie. Il nostro sistema di analisi per acqua/vapore vi aiuta a monitorare costantemente la qualità dell'acqua di alimento delle caldaie.
Misura della portata di acqua di alimento con Proline Prowirl F 200 multivariabile con massa ed energia come valori di output
Monitoraggio della temperatura dell'acqua di alimento a valle dell'economizzatore con iTHERM TM131
Aumento della vita utile della caldaia e dell'efficienza di produzione del vapore
Gli obiettivi principali di gestione di una caldaia sono l'efficienza di combustione e la conformità delle emissioni alle normative. Se la combustione non è ottimizzata, non si ha solo un calo di efficienza, ma si rischiano anche violazioni delle normative in materia di emissioni. L'accuratezza di misura dei parametri di combustione e di scarico è quindi fondamentale, ma è anche complessa.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser vi fornisce soluzioni perfette per una misura sicura, efficiente e accessibile della combustione e per una gestione ottimale degli scarichi, per aiutarvi a incrementare al massimo le prestazioni della vostra caldaia.
L'efficienza e la disponibilità della distribuzione del vapore alla temperatura corretta è fondamentale per il corretto funzionamento degli impianti delle utility: i sistemi di controllo delle caldaie e di misura continua della portata sono pertanto indispensabili.
La nostra expertise nel settore
Endress + Hauser, oltre a offrire un portfolio completo di soluzioni di misura e monitoraggio della portata efficienti e collaudate, propone anche soluzione all'avanguardia, come le nuove tecnologie basate sul principio di misura Vortex multivariabile (con compensazione di pressione e temperatura). Questa tecnologia consente di effettuare il rilevamento del vapore umido o la determinazione della frazione di secchezza, combinando questi dati per assicurare un livello di efficienza superiore della caldaia.
Precisione di controllo della caldaia per una produzione efficiente di vapore
Uso ottimale del combustibile per ridurre i costi
Tarature meno frequenti per ridurre i fermi impianto grazie alla Heartbeat Technology
Scoprite dove misurare per ottenere un processo più efficiente
Parametri nelle applicazioni con vapore
Vantaggi
Alla base della nostra offerta di prodotti e servizi risiede una profonda conoscenza delle esigenze della vostra attività e del vostro settore industriale. Potete contare sul nostro supporto per migliori progettazione, manutenzione e produttività operativa del vostro impianto a vapore. Crediamo fortemente nel concetto "il servizio prima del guadagno", un principio sul quale abbiamo forgiato la nostra azienda fino a oggi.
24/ 7
Sicurezza operativa durante l'intero ciclo di vita del sistema a vapore
10 milioni
di dispositivi installati in tutto il mondo
$73.000
riduzione dei costi annuali in seguito all'installazione di un sistema di controllo che riduce il tasso di spurgo dall'8 al 6%
Scoprite la nostra gamma di prodotti
Analisi
Analisi
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Efficienza
Consumo di vapore ottimizzato per la massima efficienza e sicurezza
Nella sala caldaia investite il vostro denaro. Nel consumo di vapore rischiate di perderlo! Endress+Hauser è il vostro partner affidabile, che vi aiuta a misurare con precisione il consumo di vapore per massimizzare l’efficienza.
Processi efficienti grazie al monitoraggio della distribuzione del vapore
Endress+Hauser offre un portfolio completo di soluzioni di monitoraggio e misura per affrontare le sfide di ogni giorno e migliorare disponibilità ed efficienza del vostro sistema di distribuzione del vapore
Gestione delle utility e ottimizzazione dell'energia
L'acqua, convertita in vapore mediante il riscaldamento, è la linfa vitale delle piante. L'integrità delle caldaie e l'affidabilità dei loro sistemi di controllo sono altrettanto importanti, per assicurare efficienza e sicurezza.
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .