std_productprofile_product_benefits_12697. Misura economicamente vantaggiosa – facilità di installazione, perdita di carico trascurabile, assenza di manutenzione. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50120_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50121_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50122_1545318820.
Caratteristiche del trasmettitore
Analisi affidabile dell'andamento dei dati di portata – misura multivariabile. std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50123_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50124_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50125_1545318798.
Portata massica, temperatura, portata volumetrica, portata di energia
Errore di misura massimo
Massa: ±1,5%
Campo di misura
In base al gas e alle condizioni di processo.
Campo di pressione
-0.5 ... 40 barg -7.25 ... 580 psig
Temperatura di processo
-40... +100 °C -40... +212 °F
Temperatura ambiente
-20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) Opzionale: -40 °C...+60 °C (-40 °F...+140 °F)
Materiale della custodia del trasmettitore
Custodia del trasmettitore: Compatta: alluminio pressofuso con verniciatura a polvere Da parete: alluminio pressofuso con verniciatura a polvere Separata da campo: alluminio pressofuso con verniciatura a polvere Vano collegamenti (versione separata): alluminio pressofuso con verniciatura a polvere
Protezione elettronica
IP67 NEMA 4x
Display / Operazione
LCD a due righe retroilluminato, alfanumerico (16 caratteri) Pulsanti
Uscite
4-20 mA HART (attivo/passivo selezionabile), impulsi, frequenza, stato
Ingressi
Stato 0/4-20mA
Comunicazione
Profibus DP, Profibus PA, Foundation Fieldbus, Modbus
Alimentazione
85...260 V c.a., 45...65 Hz 20...55 V c.a., 45...65 Hz 16...62 V c.c.
Approvazioni Ex
ATEX, FM, CSA, NEPSI
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati e approvazioni igieniche
Servizio con ossigeno (certificato secondo BS IEC 60877)
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Description of the Device Functions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 12/2014
New version available in English
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Description of the Device Functions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 12/2014
New version available in English
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 MODBUS RS485.
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Description of the Device Functions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 12/2014
New version available in English
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 PROFIBUS DP/PA.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .