
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
3% v.i.
4% v.i.
5% v.f.s.
(dipende dall'opzione d'ordine selezionata per "Flusso di taratura") -
Campo di misura
0,5 … 910 kg/h (1.1 … 2002 lb/h)
0,5 … 1365 kg/h (1.1 … 3003 lb/h)
(per aria, dipende dall'opzione d'ordine selezionata per "Flusso di taratura") -
Temperatura di processo
–40 … +100 °C (–40 … +212 °F)
-
Campo di pressione
PN 40, Classe 300
-
Materiali delle parti bagnate
Trasduttore: 1.4404 (316L)
Tubo di inserzione: 1.4404 (316L)
Tubo di misura: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Connessione: 1.4404 (F316 / F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Campo applicativo
Il dispositivo in linea t-mass A 150 è stato sviluppato in specifico per la misura economica dei gas di servizio, in particolare, per aria compressa. È un dispositivo previsionale per la determinazione di consumi individuali. La sua tecnologia a 4 fili è protetta in una custodia in alluminio, compatta e molto resistente. È disponibile in versione con display o senza. Le impostazioni personalizzate possono essere salvate e trasferite ad altri dispositivi mediante il display.
Questo principio di misura è caratterizzato da un campo di misura liberamente impostabile e dalla misura diretta della portata massica
Idoneo per la misura di aria, azoto, anidride carbonica e argon, in tubi di diametro ridotto.
Caratteristiche del dispositivo
Versione in linea: diametro nominale DN 15 a 50 (1/2 a 2")
Pressione di processo fino a PN 40, Classe 300
Diverse connessioni al processo disponibili
Dispositivo in versione compatta con alimentazione DC 24V
Uscita 4-20 mA HART, impulsiva /frequenza/switch
Trasmettitore compatto e robusto
Vantaggi
Adatto per aria, azoto, anidride carbonica e argon in tubazioni di ridotte dimensioni
Monitoraggio di processo ottimale: semplicità di misura, anche con pressioni e portate ridotte
Misure economiche: semplice installazione, perdita di carico trascurabile e senza manutenzione
Previsione dell'andamento della portata affidabile: misura multivariabile
Messa in servizio rapida e precisa: configurazione con menu guidati
Elevata disponibilità di impianto: autodiagnostica e monitoraggio degli errori
Recupero automatico dei dati per l'assistenza
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline t-mass A 150
Versione inglese - 03/2020
Thermal mass flowmeter
EN IT 02/03/202011/05/201217/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
02/03/2020
Dimensione del file:
801.5 KB
Nome del file:
TI01019DEN_0320.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline t-mass A 150 HART
Versione inglese - 03/2020
Thermal mass flowmeter
EN IT 02/03/202009/11/201217/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
02/03/2020
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
BA01042DEN_0320.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline t-mass A 150
Thermal mass flowmeter
EN IT 02/03/202011/05/201217/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
02/03/2020
Dimensione del file:
801.5 KB
Nome del file:
TI01019DEN_0320.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline t-mass A 150 HART
Thermal mass flowmeter
EN IT 02/03/202009/11/201217/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
02/03/2020
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
BA01042DEN_0320.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN IT 04/04/2016Lingua:
Inglese
Versione:
04/04/2016
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
GP01031DEN_0115.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline t-mass A 150
Misuratore di portata massica a dispersione termica
EN IT 02/03/202017/04/2012Lingua:
Italiano
Versione:
02/03/2020
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA01103DIT_0220.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN IT 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/09/2017
Dimensione del file:
562.2 KB
Nome del file:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN IT 01/10/201827/03/201524/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2018
Dimensione del file:
435.9 KB
Nome del file:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN IT 01/03/201828/11/201325/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
139.5 KB
Nome del file:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN IT 03/03/202015/02/2019Lingua:
Inglese
Versione:
03/03/2020
Dimensione del file:
406.9 KB
Nome del file:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing small parts Installation Instructions
t-mass A, B, T 150
EN IT 01/10/201823/06/201504/03/201424/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2018
Dimensione del file:
528.1 KB
Nome del file:
EA00111DA2_0418.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Proline t-mass 150
EAC:
Zone 2EN IT 01/07/2024Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2024
Dimensione del file:
448.6 KB
Nome del file:
XA03273DEN_0124-00.pdf
-