Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Nuovi prodotti per l'industria farmaceutica

Date un'occhiata ai prodotti e alle innovazioni più recenti

Biopharma Process Map ©Endress+Hauser
Biofarmaceutica

Scalare più velocemente

Le nuove modalità e la medicina personalizzata hanno spostato la produzione verso la piccola scala e il laboratorio. La nostra offerta innovativa offre la massima scalabilità per una migliore standardizzazione tra le varie scale e un più rapido scale up.

  • Produzione scalabile e flessibile grazie all'ingombro ridotto e alla piena funzionalità.
  • Maggiore maturità digitale grazie alla facilità di integrazione e funzionamento digitale.
  • La nostra tecnologia Heartbeat genera dati preziosi per aumentare la produttività e garantire la fornitura

Scoprite i nostri ultimi prodotti per i processi biofarmaceutici

Mappa del processo Single Use ©Endress+Hauser
Portfolio monouso

Aumentare le prestazioni e la conformità alle norme GMP nella produzione monouso

La nostra offerta monouso porta le prestazioni dell'acciaio inossidabile multiuso nella produzione monouso. Applicando la stessa tecnologia in tutte le scale, il trasferimento tecnologico per lo scale-up o lo scale-out è facile, sicuro e veloce, senza ulteriori rischi.

  • Serie completa di dispositivi monouso dalle prestazioni e dalla robustezza comprovate
  • Piena conformità alle normative e agli standard cGMP
  • Stessa tecnologia in laboratorio e nelle scale di produzione per un trasferimento tecnologico sicuro e veloce
  • Applicazione non invasiva per salvaguardare la sterilità
  • Facile installazione plug-and-play
  • Pronto per l'integrazione digitale

Esplorate i nostri prodotti più recenti per la produzione single-use

Mappa del processo di distribuzione dell'acqua ©Endress+Hauser
Distribuzione dell'acqua in un processo biofarmaceutico.
Depurazione e distribuzione dell'acqua

Parametri critici sotto controllo

L'acqua è uno dei prodotti più critici nella produzione di farmaci dato che, per assicurare la qualità del prodotto e la continuità di erogazione, deve soddisfare i requisiti più rigorosi. Il nostro portfolio consente il controllo della qualità in tempo reale, dal trattamento alla depurazione e dalla distribuzione al punto di utilizzo.

  • Set completo di strumenti online di controllo del processo e della qualità​
  • Piena conformità alle normative, agli standard di settore e alla farmacopea (EP, USP JP), ASME BPE e ISPE
  • Soluzioni pronte per l'integrazione digitale

Scoprite i nostri ultimi prodotti per i sistemi di gestione dell'acqua nell'industria farmaceutica

Trovate il prodotto più adatto alla vostra applicazione

Siete incerti sullo strumento da scegliere per la vostra applicazione e il punto di misura? Con il nostro tool Applicator, scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze è facile. Provate!

Allineamento del progetto tra gli esperti del servizio ©Endress+Hauser
Servizi

Analisi dinamica della base installata

Utilizzate le raccomandazioni degli esperti con frequenti approfondimenti per migliorare la gestione del ciclo di vita dei vostri dispositivi di misura, garantire l'eccellenza operativa e rispettare pienamente le normative GMP.

  • Aumentate la disponibilità dei vostri processi e l'affidabilità delle misure con una consulenza professionale
  • Prevenire i problemi di performance valutando continuamente lo stato di manutenibilità della base installata e raccomandando possibilità di miglioramento
  • Migliorare la sostenibilità delle operazioni con un'adeguata strategia di manutenzione e migrazione ottimizzata dai nostri consulenti di assistenza.
  • Controllare i costi operativi identificando le opportunità di standardizzazione e ricercando continuamente possibilità di ottimizzazione.
I nostri servizi Netilion ©Endress+Hauser
Servizi

Approfondimenti sulle prestazioni dei processi e della strumentazione

I sensori intelligenti raccolgono dati in tempo reale dai processi e monitorano le apparecchiature e lo stato di salute, tenendovi informati sulle prestazioni dei prodotti e degli asset. La digitalizzazione dei processi produttivi offre opportunità di visualizzazione dei dati al personale che lavora con il processo e che di solito non ha accesso ai dati, creando trasparenza. Netilion di Endress+Hauser può fare proprio questo, consentendo agli utenti finali di prendere le decisioni migliori.

Note finali

Volete saperne di più sulla nostra offerta per l'industria farmaceutica?