Corpo: acciaio inox 316L Finestra: Materiale brevettato, ottimizzato per bioprocessi Rifinitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura secondo ASME BPE SF4 Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993
La cella a deflusso Raman soddisfa le esigenze di velocità dei processi a valle ottimizzando il prelievo Raman di volumi ridotti di campioni a bassa torbidità. Perfetta nell'ottica della scalabilità delle portate, la cella a deflusso Raman assicura monitoraggio in tempo reale, rapida ottimizzazione dei processi e il controllo di processo per la cromatografia e altre operazioni a valle.
Applicazioni a valle: aggregazione, cristallizzazione delle proteine, stabilità della formula, CQA prodotto, concentrazione delle proteine, eccipienti tampone
Assicura misure continue in tempo reale con elevata sensibilità nell'ottica della scalabilità delle portate
Raggiunge limiti inferiori di rilevamento grazie al potenziamento del segnale Raman
Fornisce informazioni sul processo Raman e assicura il controllo nelle operazioni dei bioprocessi a valle
Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Tecnologia Raman per la misura dei processi a valle nella produzione di biosimilari - Test del processo di purificazione delle proteine durante l'ultrafiltrazione/diafiltrazione (UF/DF) presso Alvotech
Corpo: acciaio inox 316L Finestra: Materiale brevettato, ottimizzato per bioprocessi Rifinitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura secondo ASME BPE SF4 Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993
Metodo di sterilizzazione
CIP/SIP
Connessione al processo
5/16-24 ferrule a fondo piatto Tubi fino a OD 3/16 inch
Spessore percorso fluido
2,5 mm
Condizioni di flusso
Laminare
Portata volumetrica massima della cella a deflusso
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Pubblicazione)
Versione ceca - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .