Sintesi delle specifiche
-
Precisione
classe B secondo IEC 60751
classe A secondo IEC 60751
classe AA secondo IEC 60751 -
Miglior tempo di risposta
a seconda della configurazione
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Range di misura / operatività
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
48"
Campo applicativo
Progettato per soddisfare i requisiti dell'industria farmaceutica e alimentare, conforme ai più rigorosi standard qualitativi. Sono disponibili varie versioni, basate su una segmentazione chiara del portfolio prodotti. I vantaggi: risparmio di tempo e riduzione dei costi grazie a una selezione semplice e rapida del prodotto. Offre molte innovazioni tecnologiche, comeiTHERM QuickSens, StrongSens o QuickNeck, che consentono di ridurre notevolmente i costi di manutenzione, di migliorare la qualità dei prodotti, di aumentare la sicurezza e l'efficienza dei processi.
Progettato specificamente per l'impiego in applicazioni igieniche e asettiche nei settori farmaceutico e alimentare
Campo di misura: –200 ... +600 °C (–28 ... +1 112 °F)
Campo di pressione fino a 40 bar (580 psi)
Classe di protezione: fino a IP69K
Vantaggi
Intuitività e affidabilità dalla selezione del prodotto alla manutenzione
Inserti iTHERM: un'esclusiva mondiale, produzione completamente automatizzata. Qualità dei prodotti completamente tracciabile e costantemente elevata per valori di misura affidabili
iTHERM QuickSens: i tempi di risposta più rapidi (t90s: 1,5 s) per un controllo del processo ottimale
iTHERM StrongSens: resistenza alle vibrazioni senza pari (> 60 g) per la massima sicurezza dell'impianto
iTHERM QuickNeck: risparmio di tempo e riduzione dei costi grazie alla possibilità di ripetere la taratura in modo semplice, senza utensili
iTHERM TA30R: testa terminale in 316L per una maggiore semplicità d'uso, per ridurre i costi di installazione e manutenzione; classe di protezione massima IP69K
Certificazione internazionale: protezione dal rischio di esplosione ad es. secondo ATEX/IECEx/FM/CSA, conformità a standard igienici 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Certificato di idoneità TSE
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
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM412
Termoresistenza modulare e innovativa con inserto a molla per
applicazioni igieniche e asetticheEN IT 10/04/202401/08/202214/01/202131/10/201831/05/2018Lingua:
Italiano
Versione:
10/04/2024
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
TI01348TIT_0624-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Termometri modulari igienici
Termometri modulari universali con inserto RTD per applicazioni
igienicheEN IT 20/01/2020Lingua:
Italiano
Versione:
20/01/2020
Dimensione del file:
596.1 KB
Nome del file:
BA02023TIT_0120.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Installation Instructions iTHERM TM402, TM412
Imperial hygienic RTD thermometer
Lingua:
Inglese
Versione:
04/07/2017
Dimensione del file:
821.1 KB
Nome del file:
EA01221T09EN_0117.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN IT 10/07/202429/10/2021Lingua:
Inglese
Versione:
10/07/2024
Dimensione del file:
434.8 KB
Nome del file:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN IT 30/08/202315/05/202331/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
30/08/2023
Dimensione del file:
474.5 KB
Nome del file:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserti RTD/TC e termometri a cavo
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN IT 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2023
Dimensione del file:
457.3 KB
Nome del file:
XA00100RIT_1823-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN IT 15/06/201801/12/2014Lingua:
Inglese
Versione:
15/06/2018
Dimensione del file:
79.3 KB
Nome del file:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM411, iTHERM TM412
Complesso RTD modulare per applicazioni igieniche
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN IT 25/01/202416/05/202230/07/202007/05/201808/11/2012Lingua:
Italiano
Versione:
25/01/2024
Dimensione del file:
422.6 KB
Nome del file:
XA01023TIT_0524-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN IT 31/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
31/07/2020
Dimensione del file:
173.5 KB
Nome del file:
XA02111TEN_0120.pdf
-