Strumentazione per lo stoccaggio in sicurezza dell'idrogeno
Introduzione
Strumentazione di processo per lo stoccaggio in sicurezza dell'idrogeno
Lo stoccaggio dell'idrogeno è fondamentale per incentivare le tecnologie per idrogeno e celle a combustibile nelle applicazioni di produzione stazionaria o mobile e di trasporto dell'energia. Nonostante il suo elevato contenuto energetico per unità di massa, l'idrogeno ha una bassa densità a temperatura ambiente, quindi sono necessari innovativi metodi di stoccaggio che richiedono grandi quantità di energia, quali serbatoi ad alta pressione, stoccaggio con liquido criogenico e adsorbimento o absorbimento in solidi. La strumentazione di processo riveste un ruolo fondamentale nei sistemi di stoccaggio dell'idrogeno, consentendo sicurezza, controllo e monitoraggio in tempo reale.
Parametri
Attenzione incentrata sui parametri chiave dei processi
Misura precisa del livello dell'idrogeno liquido
L'idrogeno liquido è caratterizzato da una evaporazione continua che genera gas di vaporizzazione nel serbatoio di stoccaggio. Inoltre, le variazioni di densità causate da variazioni di pressione e temperatura rappresentano sfide notevoli per il dispositivo di misura del livello utilizzato e possono dare luogo a letture imprecise o persino a danni.
Qualità dell'idrogeno garantita in modo affidabile
La qualità dell'idrogeno è estremamente importante per il suo stoccaggio in sicurezza, poiché i contaminanti causano una riduzione del contenuto energetico e l'umidità in tracce può provocare danni o corrosione, soprattutto in ambienti criogenici.
Misura del livello estremamente precisa nello stoccaggio di idrogeno liquido con indicatori di livello Endress+Hauser
A causa di ambienti criogenici, gas di vaporizzazione e pressione del vapore, ottenere misure di livello accurate diventa una sfida. Per un funzionamento sicuro del serbatoio di idrogeno e un inventario preciso, è fondamentale disporre di indicatori di livello affidabili e indicatori di allarme indipendenti per il troppopieno. Il nostro Proservo NMS81 assicura:
massima affidabilità grazie a una precisione fino a ± 0,4 mm (± 0.02")
eccellente resistenza alla corrosione ed elevata precisione indipendente dal valore della costante dielettrica o dal gas di vaporizzazione
hardware e software sviluppati per la misura fino a SIL3 secondo IEC 61508 per un elevato livello di sicurezza
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Gli analizzatori di gas TDLAS sono più che affidabili per rilevare con precisione l'umidità in tracce
In caso di stoccaggio geologico, è possibile che l'idrogeno si saturi di umidità. Per garantire lo stoccaggio in sicurezza e il suo uso successivo, è fondamentale misurare il grado di contaminazione dovuta all'umidità in tracce. Il nostro analizzatore di gas J22 TDLAS rileva in modo affidabile l'umidità in tracce nell'ordine delle ppm e assicura:
elevata precisione e funzioni di diagnostica e verifica integrate grazie alla Heartbeat Technology
tempi di risposta molto rapidi per l'identificazione delle impurità di processo
design robusto per facilitare le operazioni di installazione, messa in servizio e riparazione
Enapter utilizza la tecnologia di misura analitica ottica di Endress+Hauser per determinare la purezza dell'idrogeno prodotto. Per saperne di più!
Storia di successo
Una rivoluzione nel campo dell'energia generata da rifiuti
Wildfire Energy fa affidamento sulla tecnologia di misura e sul supporto di Endress+Hauser per garantire l'efficiente produzione di idrogeno e gas di sintesi da biomassa e rifiuti residui.
State pianificando un progetto? Discutete le sfide con il nostro esperto.
Gli esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi passo dopo passo lungo tutto il percorso.
Centrali elettriche: l'idrogeno nella generazione di energia
Scoprite il potenziale dell'idrogeno come materia prima essenziale nel settore Power & Energy per ridurre le emissioni di carbonio. Scoprite come Endress+Hauser può supportarvi lungo la strada verso il "net zero".
Idrogeno - vettore energetico chiave per gli obiettivi di decarbonizzazione
L'idrogeno è una soluzione promettente per ridurre le emissioni di carbonio e la sua infrastruttura si sta sviluppando rapidamente. Scoprite in che modo Endress+Hauser può aiutare a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e conformità regolatoria.
Scoprite in che modo il passaggio all'idrogeno verde può aprire la strada verso un futuro sostenibile e imparate a conoscere i diversi metodi di produzione dell'idrogeno e le problematiche ambientali correlate.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .