Strumentazione di processo avanzata per l'utilizzo del biossido di carbonio
Trasformate il vostro processo di utilizzo della CO₂ con misure innovative
Introduzione
Trasformazione della CO₂ in prodotti di valore
Il biossido di carbonio viene sempre più considerato come una risorsa di vitale importanza con un significativo potenziale economico. Pur essendo agli albori, la conversione di biossido di carbonio in prodotti sembra rappresentare una via promettente verso la riduzione di emissioni di gas serra e l'attenuazione del cambiamento climatico. La CO₂ catturata può essere utilizzata per produrre carburanti, carbonati, polimeri e altre sostanze chimiche, contribuendo all'economia circolare. Approfittate delle nostre conoscenze approfondite e del nostro ampio portfolio di prodotti per potenziare il vostro uso di CO₂.
Analisi ottica
Potenziate il controllo qualità della CO₂ con l'analisi basata su laser
La CO₂ compressa è un prodotto versatile le cui applicazioni vanno dalle bevande carbonate alla produzione chimica. La purezza della CO₂ deve essere sempre elevata ai fini delle prestazioni, dell'operatività e della sicurezza dell'attrezzatura. Inoltre, un'analisi precisa della CO₂ è necessaria per la verifica dei crediti di carbonio e per la conformità finanziaria. Il monitoraggio in tempo reale di eventuali contaminanti assicura la qualità costante del prodotto e l'ottimizzazione dei processi. I nostri analizzatori TDLAS e QF assicurano:
bassi costi totali di proprietà con manutenzione minima, assenza di parti in movimento e di consumabili
funzionamento affidabile in ambienti difficili
elevata velocità di risposta
opzioni di validazione online per verificare le prestazioni degli analizzatori
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Misure di O2 precise e affidabili in applicazioni di trattamento dei gas e gas naturale
Misura della portata
Aumento del recupero del greggio con iniezioni di CO₂
Data la diminuzione della pressione nei pozzi petroliferi e della produzione di greggio, l'EOR (Enhanced Oil Recovery - processi avanzati di recupero del greggio) diventa essenziale per aumentare al massimo il recupero del greggio e prolungare la vita dei giacimenti. Per consentire la miscelazione con il greggio, la CO₂ viene iniettata in fase densa (gas con proprietà dei liquidi) alla pressione di serbatoio. Miscelandosi con il greggio, la CO₂ riduce le barriere viscose consentendo così un maggiore recupero di greggio. Il nostro misuratore di portata massica ad alta pressione assicura i seguenti vantaggi:
massima sicurezza e resistenza alla tensocorrosione
pressione di processo fino a PN 250 (Classe 1500)
verifica continua del dispositivo con Heartbeat Technology
Misuratore di portata robusto per alta pressione, in versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite
Misura della portata
Ottimizzazione della misura della portata nella produzione di carburanti sintetici
I carburanti sintetici vengono sintetizzati combinando idrogeno rinnovabile e CO₂ per formare carburanti liquidi o gassosi. L'idrogeno, generato da energie rinnovabili, si combina con la CO₂ catturata da processi industriali. Il processo produttivo prevede complessi loop di portata in varie fasi; in questo campo la tecnologia di misura della portata Vortex è eccellente e offre:
misura multivariabile: compensazione opzionale di pressione, temperatura e frazione di secchezza
assenza di manutenzione grazie alla taratura a vita
elevata sicurezza di processo con versione Dualsense SIL3
Misuratore di portata versatile con funzione di rilevamento del vapore umido e accuratezza "best-in-class"
Analisi dei liquidi
Aumento della vostra produzione casearia grazie al controllo preciso del pH tramite CO₂
Il biossido di carbonio riveste un ruolo fondamentale nell'industria alimentare e delle bevande perché aumenta la qualità dei prodotti, prolunga la vita di scaffale e attrae i consumatori. Poiché le industrie sono sottoposte a sempre maggiori pressioni per l'adozione di pratiche sostenibili, la cattura e l'utilizzo di CO₂ comportano un doppio vantaggio: riduzione delle emissioni e ottimizzazione delle attività. La CO₂ viene utilizzata per controllare i livelli di pH di vari prodotti alimentari, in campi che vanno dalla produzione di formaggio alla cottura del pane. La nostra tecnologia Memonsens offre questi vantaggi:
sicurezza di prodotto garantita e totale conformità normativa
facilità di manutenzione per tempi di operatività massimi
controllo accurato del pH per una resa di prodotto massimizzata
ridotti costi operativi e prolungamento della vita utile dei sensori
corpo del sensore infrangibile in PEEK per ambienti difficili
Le tecnologie CCUS sono fondamentali per ridurre le emissioni di carbonio e raggiungere gli obiettivi di emissioni zero. Scoprite come supportiamo i progetti CCUS nel settore Oil & Gas con affidabili strumenti di misura per i processi.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .