Promass O è progettato per la misura di liquidi e gas a pressioni di processo elevate, tipiche dell'Oil&Gas. Il sensore è adatto per l'offshore e resiste a rotture dovute a stress meccanici o corrosione. Con il suo innovativo trasmettitore remoto, Promass O 500, massimizza la flessibilità di installazione e la sicurezza operativa in ambienti esigenti. Heartbeat Technology offre processi sicuri.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come la viscosità o densità
Per la massima accuratezza anche con pressioni di processo particolarmente elevate, adatto ad applicazioni offshore.
Proprietà del dispositivo
Tubo di misura in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)
Pressione di processo fino a PN 250 (Classe 1500)
Diametro nominale: DN 80-250 (3-10")
Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore
Vantaggi
Massima sicurezza – elevata resistenza alla tensocorrosione
Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
00:00
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
Con il nuovo banco di taratura di Endress+Hauser, Wintershall Dea può tarare i misuratori di portata Promass F con gli idrocarburi come previsto dalle norme di legge – un'opzione sensibilmente più economica rispetto alla taratura sul posto.
Robusto flussimetro ad alta pressione, in versione remota con fino a 4 I/O. Per la massima precisione alle più alte pressioni di processo, completamente adatto alle condizioni offshore.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza - massima resistenza alle crepe da tensocorrosione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Tubo di misura in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Pressione di processo fino a PN 250, Classe 1500. Diametro nominale: DN 80 a 250 (3 a 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), massima resistenza alla corrosione Custodia del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Custodia del sensore (opzionale): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Sensore versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4X Sensore versione separata (opzione): IP69. Trasmettitore versione separata: IP66/67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 Liquidi diversi dall'acqua (idrocarburi), liquidi criogenici, GPL OIML R117 Liquidi diversi dall'acqua, liquidi criogenici, GPL MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Robusto flussimetro ad alta pressione, in versione remota con fino a 4 I/O. Per la massima precisione alle più alte pressioni di processo, completamente adatto alle condizioni offshore.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza - massima resistenza alle crepe da tensocorrosione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Tubo di misura in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Pressione di processo fino a PN 250, Classe 1500. Diametro nominale: DN 80 a 250 (3 a 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), massima resistenza alla corrosione Custodia del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Custodia del sensore (opzionale): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Sensore versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4X Sensore versione separata (opzione): IP69. Trasmettitore versione separata: IP66/67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 Liquidi diversi dall'acqua (idrocarburi), liquidi criogenici, GPL OIML R117 Liquidi diversi dall'acqua, liquidi criogenici, GPL MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Robusto flussimetro ad alta pressione, in versione remota con fino a 4 I/O. Per la massima precisione alle più alte pressioni di processo, completamente adatto alle condizioni offshore.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza - massima resistenza alle crepe da tensocorrosione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Tubo di misura in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Pressione di processo fino a PN 250, Classe 1500. Diametro nominale: DN 80 a 250 (3 a 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), massima resistenza alla corrosione Custodia del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Custodia del sensore (opzionale): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Sensore versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4X Sensore versione separata (opzione): IP69. Trasmettitore versione separata: IP66/67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 Liquidi diversi dall'acqua (idrocarburi), liquidi criogenici, GPL OIML R117 Liquidi diversi dall'acqua, liquidi criogenici, GPL MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Robusto flussimetro ad alta pressione, in versione remota con fino a 4 I/O. Per la massima precisione alle più alte pressioni di processo, completamente adatto alle condizioni offshore.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza - massima resistenza alle crepe da tensocorrosione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Tubo di misura in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Pressione di processo fino a PN 250, Classe 1500. Diametro nominale: DN 80 a 250 (3 a 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), massima resistenza alla corrosione Custodia di collegamento del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Custodia di collegamento del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, tipo 4X custodia Versione remota del sensore (opzionale): IP69. Versione remota del trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
12 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attivo/passivo) Uscita a doppio impulso (attivo/passivo) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
24 V DC 24 V AC da 100 a 230 V AC da 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 Liquidi diversi dall'acqua (idrocarburi), liquidi criogenici, GPL OIML R117 Liquidi diversi dall'acqua, liquidi criogenici, GPL MI-002, PTB
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .