Sistemi di misura dei serbatoi negli impianti per la produzione di energia
Misura affidabile e accurata del livello nei serbatoi di stoccaggio dell'olio nelle centrali elettriche.
Nel Power & Energy, molti impianti utilizzano il petrolio come fonte primaria o secondaria per alimentare turbine o motori a combustione interna. Endress+Hauser garantisce la misura e il monitoraggio precisi dei combustibili sfusi durante il trasferimento e lo stoccaggio negli impianti. In ogni momento, supporta i responsabili degli impianti a garantire la trasparenza e la sicurezza del personale, raggiungendo al contempo gli obiettivi di performance per la produzione di energia ambientale e riducendo al minimo i costi operativi.
Oltre 30.000 installazioni di misure fiscali dal 2012.
In conformità agli standard internazionali, la strumentazione certificata e i sistemi di gestione delle scorte garantiscono un monitoraggio accurato del volume netto standard o della massa del carburante immagazzinato ed erogato. Offrendo una perfetta connettività con i sistemi esistenti e i dispositivi, il nostro ampio portfolio comprende radar, misuratori servo-azionati e sensori di temperatura media semplici da installare che consentono una misura flessibile, affidabile e precisa dell'inventario.
Come possiamo aiutarvi con la misura del livello nella vostra centrale?
Migliorate il trasferimento e lo stoccaggio di liquidi con Endress+Hauser. Le nostre soluzioni coprono tutte le applicazioni di misura nei serbatoi, a partire da piccoli parchi serbatoi locali, fino a una rete di serbatoi installati in diverse centrali elettriche. La nostra rete di esperti dedicati vi accompagnerà per tutto il ciclo di vita dell'impianto, dalla progettazione ingegneristica iniziale all'operatività e alla manutenzione.
Adottate la metodologia "zero perdite" di Endress+Hauser nella vostra centrale elettrica. Dalle ispezioni sul posto allo sviluppo del progetto e alla definizione del campo di applicazione. Collaborate con noi per specificare i requisiti del progetto e mettere a punto i miglioramenti del processo e del sistema.
Grazie ai servizi di sviluppo offerti da Endress+Hauser come, ad esempio, gestione del progetto, sviluppo dettagliato, costruzione, collaudo, documentazione, certificazione, messa in servizio e avviamento, non avrete problemi nel gestire i rischi e nel completare i progetti relativi alla vostra centrale.
Aggiornate con la massima semplicità la strumentazione per i serbatoi grazie alle numerose opzioni di connettività. Abbassate i costi di manutenzione e aumentate la flessibilità garantendo al contempo la conformità agli standard sia locali che internazionali come OIML R85.
Collaborate con il team di sviluppo di Endress+Hauser per migliorare le prestazioni e l'efficienza delle vostre attività nel campo della produzione di energia con i nostri servizi di formazione, convalida e manutenzione disponibili a livello globale.
Utilizzate l'esclusivo ecosistema Netilion di Endress+Hauser per gestire e monitorare, per tutto il loro ciclo di vita, i dispositivi di misura del combustibile nella vostra centrale elettrica.
La nostra soluzione di prevenzione antitracimamento dei serbatoi contenenti liquidi pericolosi è stata più volte utilizzata in Medio Oriente e ha ridotto al minimo il rischio di incidenti.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Endress+Hauser fornisce soluzioni "chiavi in mano" per ogni applicazione di misura nei serbatoi.
Che si tratti dell'ammodernamento delle apparecchiature o di nuovi progetti di installazione, Endress+Hauser può fornire soluzioni "chiavi in mano" per ogni...
Endress+Hauser fornisce soluzioni "chiavi in mano" per ogni applicazione di misura nei serbatoi.
Che si tratti dell'ammodernamento delle apparecchiature o di nuovi progetti di installazione, Endress+Hauser può fornire soluzioni "chiavi in mano" per ogni tipo di applicazione di misura nei serbatoi. Ciò garantisce operazioni sicure e accurate, oltre che pienamente conformi agli standard locali e internazionali.
Avvaletevi di misuratori servo-azionati o radar Endress+Hauser all'avanguardia per misure fiscali e certificazione SIL (opzionale).
Sensore di temperatura media e trasmettitore di pressione per la correzione del volume netto standard dell'olio stoccato.
Se necessario, possiamo fornire misuratori a galleggiante e a nastro, progettati con precisione per adattarsi perfettamente al vostro impianto e processo.
Il sistema di gestione dell'inventario certificato Endress+Hauser vi aiuterà a misurare con precisione il volume standard netto immagazzinato nel vostro serbatoio.
Per monitorare meglio l'impianto e i processi, i nostri misuratori di livello possono essere ordinati con adattatori di comunicazione wireless e adattatori di connessione al serbatoio.
In base ai requisiti del progetto, Endress+Hauser offre soluzioni ingegneristiche su misura per progettare, produrre e installare lo strumento di misura di livello più adatto.
Riducete i costi di produzione e migliorate i parametri qualitativi con la consulenza applicativa e le valutazioni "zero perdite" di Endress+Hauser.
Affidatevi a Endress+Hauser e ai nostri tecnici qualificati per l'ispezione iniziale del sito, la definizione dei "deliverable", la realizzazione di progetti dettagliati e le simulazioni ingegneristiche.
Il vostro ufficio acquisti può stare tranquillo perché ha la certezza di aver scelto un prodotto Endress+Hauser di eccellenza, progettato, sviluppato e "Made in Germany".
Il dipartimento di certificazione e collaudo di Endress+Hauser garantirà un prodotto di alta qualità con prestazioni di livello superiore e tutta la documentazione richiesta dagli ispettori della sicurezza del vostro paese.
Prima della spedizione con partner logistici approvati, il test di accettazione in fabbrica (FAT) aiuta a verificare che i nuovi dispositivi di misura siano adatti all'uso previsto e rispondenti alle specifiche d'ordine del cliente.
I tecnici di Endress+Hauser supervisionano le attività di installazione, messa in servizio e Site Acceptance Test (SAT) per controllare le apparecchiature e la relativa documentazione sul posto.
Cosa c'è di più confortante che poter contare sui tecnici specializzati di Endress+Hauser per il primo avvio e il collaudo dell'impianto e del nuovo sistema di misura del livello?
Per ottenere il massimo dalle nuove apparecchiature, è necessario disporre di un valido team di gestione. È per questo che Endress+Hauser offre una formazione intensiva per i vostri tecnici d'impianto e una documentazione tecnica completa per i futuri lavori di manutenzione.
Come succede per molti moderni prodotti high-tech, che si tratti di auto elettriche o computer portatili, Endress+Hauser offre servizi di diagnostica, verifica e manutenzione a distanza per tutti i prodotti installati nell'impianto. Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione a Internet.
A seconda del progetto o del processo, Endress+Hauser offre soluzioni ingegneristiche su misura che le permettono di progettare, costruire e installare lo strumento di misura del livello ideale. Chiamateci oggi stesso per discutere il vostro progetto.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Misura di portata per lo scarico del combustibile nelle centrali elettriche
Misura di portata per lo scarico del combustibile nelle centrali elettriche
I sistemi di misura della portata di Endress+Hauser assicurano la disponibilità della centrale elettrica e operazioni efficienti, sicure e accurate di scarico dell'olio combustibile e di altri liquidi.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per centrali elettriche
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per centrali elettriche
Sapete qual è il modo più intelligente per proteggere i circuiti di acqua/vapore dalle impurità? Scoprite le nostre soluzioni SWAS per gli impianti di produzione di energia, con le tecnologie di misura richieste per il monitoraggio della qualità dell'acqua.
Monitoraggio affidabile delle acque reflue nelle centrali elettriche
Monitoraggio affidabile delle acque reflue nelle centrali elettriche
Scoprite le nostre robuste soluzioni di monitoraggio delle acque reflue contenenti gesso, sale e fanghi che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della centrale elettrica e a ridurre i costi operativi.
Misura rapida della composizione del combustibile per le turbine a gas
Misura rapida della composizione del combustibile per le turbine a gas
Ottimizzate l'efficienza di combustione per le turbine a gas con la misura in tempo reale della composizione del combustibile.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .