
Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
Modbus RS485; V1; WM550
-
Uscita
Ethernet; server OPC DA (installato su un PC separato)
Campo applicativo
Tank Scanner NXA820 analizza i parametri provenienti dai tank gauge ed esegue calcoli relativi al serbatoio. Tankvision è un sistema di gestione delle scorte in serbatoi, gestito da un web browser standard che non richiede software di proprietà o specifiche licenze. Tankvision è basato su un'architettura distribuita su una rete locale (LAN). Grazie alla sua struttura modulare è ideale per i piccoli depositi di prodotti petroliferi con pochi serbatoi, ma anche per grandi raffinerie con centinaia di serbatoi da gestire.
Esegue la scansione dei parametri relativi ai serbatoi. Adatto per aree di stoccaggio di piccole dimensioni e per grandi raffinerie con centinaia serbatoi.
Temperatura ambiente: da -40 a + 60°C (da -40 a + 140°F)
Approvato per misure fiscali secondo NMi e PTB
Vantaggi
Un robusto sistema operativo industriale con software integrato che garantisce elevata stabilità e disponibilità delle misure
Approvato per misure fiscali secondo NMi e PTB
Design modulare, facilmente adattabile a qualsiasi applicazione, può essere aggiornato secondo necessità
Configurazione, messa in servizio e funzionamento tramite web browser, senza alcun software proprietario
Consente la connettività remota e/o locale di 10 utenti contemporaneamente
Schermate operatore predefinite sulla base di un tipico parco serbatoi, oppure personalizzate
Piattaforma hardware comune per tutti i componenti; non necessita di installazione su disco rigido
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Tank Gauging
EN IT 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2023
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
TI00419GEN_2023-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN IT 03/04/2008Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2008
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN IT 13/09/201026/05/2008Lingua:
Inglese
Versione:
13/09/2010
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
BA340FEN_1209.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
Operator ManualEN IT 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2023
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
BA00424GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
System DescriptionEN IT 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2023
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA00426GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Installation Instructions
EN IT 15/02/202315/12/202028/12/201815/12/201704/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2023
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
BA00340GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Control
EN IT 15/05/202415/02/202315/12/202028/12/201823/01/2018Lingua:
Inglese
Versione:
15/05/2024
Dimensione del file:
22.1 MB
Nome del file:
BA00339GEN_2124-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820 OPC Server
Operating Instructions
User ManualEN IT 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2023
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
BA01137GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Description of Instrument Functions
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN IT 13/09/201026/05/2008Lingua:
Inglese
Versione:
13/09/2010
Dimensione del file:
6.5 MB
Nome del file:
BA339FEN_1209.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Terminal set Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
EN IT 11/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
11/04/2012
Dimensione del file:
229.2 KB
Nome del file:
EA0007FA2_0708.pdf
-