Misura rapida della composizione del combustibile per le turbine a gas
Analisi accurata e non distruttiva della composizione del combustibile per le turbine a gas
Per ridurre le emissioni di carbonio, molte aziende stanno puntando su turbine a gas in grado di bruciare combustibili ricchi di idrogeno ma le miscele di idrogeno comportano rischi maggiori, come la carbonizzazione del bruciatore e il ritorno di fiamma, rendendo indispensabile una misura affidabile della composizione dei gas. Le tecniche di misura tradizionali sono generalmente lente, richiedono una manutenzione intensiva e possono consumare il campione o richiedere la combustione, aumentando i rischi per la sicurezza e le perdite di prodotto. Le nostre soluzioni Raman possono essere di aiuto.
Misura multicomponente in pochi secondi
per ottimizzare l'efficienza della turbina
L'analizzatore Raman Rxn5 esegue una completa misura della composizione del combustibile delle turbine a gas senza sacrificare la rapidità. L'immediatezza dei risultati consente di rilevare velocemente le fluttuazioni della composizione del combustibile e di apportare le modifiche necessarie a ottimizzare l'efficienza operativa. Condizioni di combustione facilmente adattabili alle proprietà della miscela di combustibile. Rapidità di regolazione della velocità della fiamma e riduzione dei rischi di ritorno di fiamma. Minimizzazione del rischio di problemi alla turbina come, ad esempio, riduzione di potenza, scoppio o eccesso di emissioni.
Ottimizzate la sicurezza e l'efficienza delle vostre turbine a gas con misure rapide e affidabili della composizione del combustibile, in tempo reale e con ridotti requisiti di manutenzione.
Rilevamento rapido degli eventi transitori grazie a risultati disponibili in pochi secondi.
Misura simultanea di H2 (0,1% ... 100%), N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu e indice di Wobbe, con un solo sistema
Calcolo del punto di rugiada degli idrocarburi per evitare la formazione di condensa e la carbonizzazione del bruciatore
Condizionamento minimo dei campioni con bassi requisiti di manutenzione, tarature poco frequenti, nessuna necessità di trasferimento del campione e di gas vettori
Eliminazione dei potenziali danni agli ugelli di iniezione dovuti al ritorno di fiamma
Scoprite perché gli analizzatori Raman sono uno strumento estremamente efficace di misura della composizione di un'ampia serie di combustibili attualmente utilizzati per alimentare le turbine a gas.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
L'analizzatore Raman Rxn5 dotato di sonda Rxn-30 fornisce una rapida misura della composizione del combustibile delle turbine a gas. Riducete i rischi, ottimizzate le condizioni operative della turbina e rispettate le specifiche di qualità.
Hardware & Software
Analizzatore Raman Rxn5
Software di controllo integrato Raman RunTime con Modbus TCP/IP o RS485
Affidabili misure quantitative in fase gassosa negli ambienti di processo
Download
Rivista aziendale
Analisi della composizione Raman dei combustibili per turbine a gas
Rivista aziendale
Scoprite perché gli analizzatori Raman sono uno strumento di misura della composizione estremamente efficace per un'ampia gamma di combustibili utilizzati oggi per alimentare le turbine a gas.
Misura di portata per lo scarico del combustibile nelle centrali elettriche
Misura di portata per lo scarico del combustibile nelle centrali elettriche
I sistemi di misura della portata di Endress+Hauser assicurano la disponibilità della centrale elettrica e operazioni efficienti, sicure e accurate di scarico dell'olio combustibile e di altri liquidi.
Sistemi di misura dei serbatoi negli impianti per la produzione di energia
Sistemi di misura dei serbatoi negli impianti per la produzione di energia
Le aziende che operano nel campo della produzione di energia devono trovare il miglior compromesso tra energia conveniente e pulita. Per aiutarle, Endress+Hauser e la sua tecnologia all'avanguardia portano la misura dei liquidi a un livello superiore.
Sistemi di monitoraggio dell'acqua di processo per la produzione di energia
Sistemi di monitoraggio dell'acqua di processo per la produzione di energia
Monitoraggio efficiente ed economico dell'acqua di processo nelle applicazioni di produzione dell'energia con le soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser.
Monitoraggio affidabile delle acque reflue nelle centrali elettriche
Monitoraggio affidabile delle acque reflue nelle centrali elettriche
Scoprite le nostre robuste soluzioni di monitoraggio delle acque reflue contenenti gesso, sale e fanghi che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della centrale elettrica e a ridurre i costi operativi.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per centrali elettriche
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per centrali elettriche
Sapete qual è il modo più intelligente per proteggere i circuiti di acqua/vapore dalle impurità? Scoprite le nostre soluzioni SWAS per gli impianti di produzione di energia, con le tecnologie di misura richieste per il monitoraggio della qualità dell'acqua.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .