Monitoraggio affidabile delle acque reflue nelle centrali elettriche
Ottimizzate le prestazioni del trattamento delle acque reflue e riducete i costi operativi
Le acque reflue delle centrali elettriche contengono spesso residui di gesso provenienti dal lavaggio dei fumi e diversi ioni che devono essere rimossi per evitarne il rilascio nell'ambiente. La questione è in che misura devono essere trattate le acque reflue per rispettare i limiti ed evitare spese e sanzioni. Tuttavia, le sempre maggiori pressioni sui costi possono rendere interessante anche il riutilizzo delle acque reflue per l'alimentazione delle caldaie. Le nostre soluzioni di monitoraggio aiutano a trattare le acque reflue esattamente come necessario per riutilizzarle o scaricarle.
Soluzioni robuste e affidabili per il controllo ottimale dell'acqua
Le centrali elettriche producono vari tipi di acque reflue: l'acqua di raffreddamento contiene fanghi, l'acqua di alimentazione delle caldaie contiene sale e le acque di desolforazione dei fumi contengono gesso. Endress+Hauser propone pannelli per il monitoraggio affidabile di tutti i principali parametri delle acque reflue in un punto centrale. Utilizzando misuratori con tecnologie Memosens e Liquiline, i pannelli di monitoraggio consentono di rispettare i limiti legali attraverso il controllo tracciabile, conveniente e preciso della qualità delle acque reflue.
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Per il trattamento delle acque reflue nelle centrali elettriche, abbiamo sviluppato pannelli di misura che ne consentono un monitoraggio affidabile. Essendo compatti, i pannelli possono essere installati praticamente ovunque e potete scegliere il punto più comodo all'interno dell'impianto. Inoltre, le apparecchiature di misura utilizzate sono robuste, durevoli e con bassi requisiti di manutenzione e, se necessario, i nostri tecnici di assistenza possono supportarvi sia in loco che a distanza.
In soli 15 minuti, il pannello di monitoraggio che avete scelto può essere configurato in base ai vostri requisiti. Questo ottimizza la fase di pianificazione e garantisce la massima trasparenza dei costi operativi.
Tutto ciò che serve per il monitoraggio della qualità delle acque reflue nella vostra centrale elettrica – sensori, armature, trasmettitori, valvole, tubazioni, ecc. – è già installato, collegato e cablato su un pannello. Non vi resta che collegare elettricità e acqua.
Scalabilità flessibile, marchio CE e tutta la documentazione necessaria per conformarsi ai requisiti regolamentari del settore dell'energia.
Le nostre esclusive tecnologie Memosens e Liquiline includono sensori pretarati "plug and play" e capacità predittive grazie a cui il personale viene avvisato in anticipo della necessità di manutenzione. Ciò rende gli interventi più facili da pianificare e meno costosi.
I nostri competenti tecnici di assistenza sono al vostro fianco, in tutto il mondo, per aiutarvi nelle attività di pianificazione, messa in servizio, manutenzione e uso dei pannelli di misura e assicurare che il vostro sistema di monitoraggio delle acque reflue effluenti funzioni in modo permanente.
Cosa offriamo
Un pannello è una piastra su cui sono premontati tutti i punti di misura di cui avete bisogno per un monitoraggio affidabile della qualità delle acque reflue. Scegliete il punto di installazione più adatto alla vostra struttura, al processo, ecc. Tutti...
Un pannello è una piastra su cui sono premontati tutti i punti di misura di cui avete bisogno per un monitoraggio affidabile della qualità delle acque reflue. Scegliete il punto di installazione più adatto alla vostra struttura, al processo, ecc. Tutti i sistemi forniscono letture accurate fin dall'inizio - senza i problemi solitamente legati alla messa in servizio. Contattando i nostri esperti nel settore dell'energia, potete ricevere una soluzione "chiavi in mano" per il monitoraggio delle acque reflue effluenti della vostra centrale elettrica, oltre che un supporto competente in tutte le fasi del progetto.
Configuratore online per la personalizzazione rapida dei pannelli in base alle vostre esigenze
Connessione di fino a 8 sensori a trasmettitore per il controllo dei parametri di qualità delle acque reflue con i nostri innovativi trasmettitori multiparametro Liquiline
L'utilizzo di sensori pretarati con tecnologia Memosens minimizza i tempi di inattività in caso di sostituzione di un sensore
Monitoraggio di parametri quali: pH/redox, conducibilità, ossigeno, torbidità, disinfezione (cloro, bromuro, ozono), ammonio, ortofosfati, nitrati, parametri non selettivi (COD, TOC, TP, SAC) - volendo, anche mediante spettroscopia
Disponibilità di valvole automatiche di pulizia e campionamento
Struttura robusta con tubi in PVC integrati
Perfetta integrazione nelle reti di comunicazione esistenti (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, monitoraggio remoto tramite web server e connessione cloud)
Heartbeat Technology integrata e funzioni diagnostiche dei sensori per una manutenzione basata sulle condizioni e un facile controllo dell'intero punto di misura
Memosens COS81D è il sensore di ossigeno ideale per applicazioni che richiedono condizioni igieniche e sterili quali fermentazione, inertizzazione o produzione di acqua potabile.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per il settore del trattamento delle acque. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che facilitano il vostro lavoro nell'impianto idrico.
Semplificatevi la vita con un cabine di misura o un container personalizzato per la vostra attività di misura. In questa brochure troverete una panoramica di soluzioni Endress+Hauser per l'analisi dei liquidi.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per centrali elettriche
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per centrali elettriche
Sapete qual è il modo più intelligente per proteggere i circuiti di acqua/vapore dalle impurità? Scoprite le nostre soluzioni SWAS per gli impianti di produzione di energia, con le tecnologie di misura richieste per il monitoraggio della qualità dell'acqua.
Misura di portata per lo scarico del combustibile nelle centrali elettriche
Misura di portata per lo scarico del combustibile nelle centrali elettriche
I sistemi di misura della portata di Endress+Hauser assicurano la disponibilità della centrale elettrica e operazioni efficienti, sicure e accurate di scarico dell'olio combustibile e di altri liquidi.
Sistemi di monitoraggio dell'acqua di processo per la produzione di energia
Sistemi di monitoraggio dell'acqua di processo per la produzione di energia
Monitoraggio efficiente ed economico dell'acqua di processo nelle applicazioni di produzione dell'energia con le soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser.
Sistemi di misura dei serbatoi negli impianti per la produzione di energia
Sistemi di misura dei serbatoi negli impianti per la produzione di energia
Le aziende che operano nel campo della produzione di energia devono trovare il miglior compromesso tra energia conveniente e pulita. Per aiutarle, Endress+Hauser e la sua tecnologia all'avanguardia portano la misura dei liquidi a un livello superiore.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .